Células de carga digitais

As células de carga digitais na base da tecnologia de strain gage proporcionam um novo ímpeto para as áeras de pesagem dinâmica, classificação, enchimento e dosagem.

Além de todas as funções relevantes para os processos padrões de pesagem, as células de carga inteligentes também oferecem funções de controle para processos de classificação, enchimento e dosagem.

Usando uma interface RS 232 ou RS 485 4-fios, todos os dados relevantes podem ser aceitos como um sinal de saída filtrado, escalado e digitalizado diretamente no sistema de controle utilizado. E isso à uma rápida taxa de medição de até 1200 medições por segundo.

NO_FILTER
 
  Product   Description
C16i Célula de carga digital
Célula de carga digital
FIT®/0 A sua entrada no mundo da Pesagem Digital
A sua entrada no mundo da Pesagem Digital
FIT®/1 Resultados de medição seguros graças à proteção contra sobrecarga e à sólida construção
Resultados de medição seguros graças à proteção contra sobrecarga e à sólida construção
FIT®/4 Resultados confiáveis para altas exigências
Resultados confiáveis para altas exigências
FIT®/5 Rápida, precisa – e também apropriada para o uso industrial pesado.
Rápida, precisa – e também apropriada para o uso industrial pesado.
PW15AHi Célula de carga digital de ponto único: Alto grau de proteção, preço atraente
Célula de carga digital de ponto único: Alto grau de proteção, preço atraente
PW20i Célula de carga digital para aplicações dinâmicas
Célula de carga digital para aplicações dinâmicas