FIT®/5 - Rápida, precisa – e também apropriada para o uso industrial pesado.

A célula de carga FIT ®/5 pode atender perfeitamente à estas duas exigências. Com seu encapsulamento hermético de aço inoxidável, a célula de carga FIT ®/5 pode ser também utilizada sob condições desfavoráveis de uso, por exemplo, em ambientes de constante umidade. Tipo de proteção IP68.

Descrição do produto

A célula de carga FIT®/5 lhe oferece toda a rapidez e confiabilidade da família FIT ®. Beneficie-se da filtragem digital rápida e do escalamento do sinal de medição – até 1200 valores de medição. A proteção contra sobrecarga integrada e a verificação segundo o IOML R60 até 3000 peças (em preparação) lhe proporcionam a confiabilidade e segurança necessária.

Células de carga FIT® são utilizadas principalmente em aplicações de grande rapidez e de alta precisão: balanças de controle, balanças de cabeças múltiplas, instalações de triagem, balanças dinâmicas de Correio e instalações para envazamento.

As células digitais FIT®/5 podem ser obtidas em diferentes versões. Além das versões padrão estão à sua disposição versões adicionais com funções de controle para diagnósticos e dosificação (tomadas de dois conectores). Informações detalhadas podem ser encontradas na folha de dados.

Carga nominal

5 kg / 10 kg / 20 kg

Aprovações

OIML R60 (3000d)

Material

Aço inoxidável

Classe de proteção

IP68

 

 

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
FIT®/5

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.