PW15AHi - Célula de carga digital de ponto único: Alto grau de proteção, preço atraente
Robusta e confiável - A célula de carga digital de ponto único PW15AHi atende também a estes requistos da família FIT®.
Descrição do produto
Dado que o completo processamento dos valores de medição se dá na célula, a carga no controle da máquina é muito pequena. O robusto sensor pode ser usado até mesmo em ambientes úmidos e extremamente agressivos. A célula de carga é particularmente apropriada para utilização em equipamentos de envazamento e empacotamento, balanças de combinação multi-cabeça e checkweighers (CW).
A PW15AHi é feita de aço inoxidável. Hermeticamente encapsulada, oferece grau de proteção IP68. Ela está disponível com capacidades máximas de 10 e 20 kg e possui interfaces digitais RS485, CANOpen e DeviceNet.
Robusta, confiável e econômica - a célula de carga digital de ponto único convence por sua excepcional relação custo x benefício.
Capacidade máxima | 10 kg / 20 kg |
Grau de proteção | IP68 |
Interfaces | RS485, CANOpen, DeviceNet |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| PW15AHi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.