PW20i - Célula de carga digital para aplicações dinâmicas

A PW20i é particularmente adequada para processos de pesagem e classificação que exigem um design reduzido com uma alta proteção de sobrecarga. Ela é uma excelente escolha para checkweighers, balanças de combinação multi-cabeça e sistemas de classificação.

Descrição do produto

Graças à uma inovadora tecnologia strain gage e à um design especial do corpo de medição, o sensor de pesagem alcançou uma alta frequência de ressonância intrínseca. Filtros digitais fazem com que elementos de atenuação se tornem supérfluos. Em combinação com a supressão eletrônica de oscilações, implementada com vários filtros digitais de alta velocidade, os elementos mecânicos de atenuação são desnecessários. Por isso, as já conhecidas desvantagens destas unidades são coisas do passado.

Além disso, uma proteção de sobrecarga (aguardando pela patente) com efeito bidirecional está integrada no corpo de medição. Assim, as células de carga estão protegidas contra sobrecargas térmicas em ásperas aplicações industriais.

Todos os dados relevantes podem ser transferidos diretamente para o controlador através de uma interface RS232 ou RS485 de 4 fios como sinais de saída filtrados, escalados e digitalizados, com uma taxa de amostra de até 600 medições por segundo. Até 90 participantes podem ser operados em um sistema bus na unidade equipada com interface RS485 de 4 fios.

Carga nominal

5 kg / 10 kg / 20 kg

 

 

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
PW20i

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 239Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+

Key Features

  • Altos limites de sobrecarga
  • Parada de sobrecarga integrada (aguardando patente)
  • Interface serial (UART) RS-485 de 4 fios ou RS-232
  • Filtragem digital rápida e sinal de medição escalado
  • Função "trigger" (desencadeamento externo ou de nível)
  • Legal para comércio de acordo com OIML R60, R76, 3000d (em preparação)
  • Software para configuração de parâmetro e análise dinâmica disponível