![]() |
|||||||||||
|
FIT®/4 - Alta qualidade para o envasamento de líquidos em ambientes constantemente úmidos
|
|||||||||||
|
A célula de carga FIT ® /4 está equipada com uma carcaça de aço fino, tendo a entrada de cabos, fixação e ventilação em sua parte inferior. Resultados confiáveis para altas exigências A proteção contra sobrecarga integrada de até 1000 por cento da carga nominal proporciona uma segurança adicional de sua aplicação. Graças à construção sólida da carcaça de aço inoxidável você pode, com certeza, contar com uma longa vida e uma alta confiabilidade da célula de carga FIT®/4. Células de carga FIT® são utilizadas principalmente em aplicações de grande rapidez e de alta precisão: balanças de controle, balanças de cabeças múltiplas, instalações de triagem, balanças dinâmicas de Correio e instalações para envazamento. As células digitais FIT®/4 podem ser obtidas em diferentes versões. Além das versões padrão estão à sua disposição versões adicionais com funções de controle (tomadas de dois conectores). Informações detalhadas podem ser encontradas na folha de dados.
|
|||||||||||