![]() |
|||||
|
PW20i - Célula de carga digital para aplicações dinâmicas
|
|||||
|
A PW20i é particularmente adequada para processos de pesagem e classificação que exigem um design reduzido com uma alta proteção de sobrecarga. Ela é uma excelente escolha para checkweighers, balanças de combinação multi-cabeça e sistemas de classificação. Graças à uma inovadora tecnologia strain gage e à um design especial do corpo de medição, o sensor de pesagem alcançou uma alta frequência de ressonância intrínseca. Filtros digitais fazem com que elementos de atenuação se tornem supérfluos. Em combinação com a supressão eletrônica de oscilações, implementada com vários filtros digitais de alta velocidade, os elementos mecânicos de atenuação são desnecessários. Por isso, as já conhecidas desvantagens destas unidades são coisas do passado. Além disso, uma proteção de sobrecarga (aguardando pela patente) com efeito bidirecional está integrada no corpo de medição. Assim, as células de carga estão protegidas contra sobrecargas térmicas em ásperas aplicações industriais. Todos os dados relevantes podem ser transferidos diretamente para o controlador através de uma interface RS232 ou RS485 de 4 fios como sinais de saída filtrados, escalados e digitalizados, com uma taxa de amostra de até 600 medições por segundo. Até 90 participantes podem ser operados em um sistema bus na unidade equipada com interface RS485 de 4 fios.
|
|||||