Células de carga

Produção industrial e construção de balanças, produção de materiais de construção, indústrias alimentícias, de bens de consumo e engenharia médica...

Em quase todos os setores onde bens são produzidos, processados ou controlados, os componentes de tecnologia de pesagem da HBM podem ser encontrados. A maioria das células de carga da HBM possuem certificados de aprovação oficiais.

Certificados apropriados estão também disponíveis para seu uso em nível mundial.

  Product   Description
Z6 Célula de carga
Célula de carga
[5 kg ... 1 t]
Z7A Design robusto, transdutor de baixo perfil
Design robusto, transdutor de baixo perfil
[500 kg ... 1 t]
BLC Célula de carga legal para comércio (legal for trade) com capacidades máximas de 550 kg até 1.76 t
Célula de carga legal para comércio (legal for trade) com capacidades máximas de 550 kg até 1.76 t
[550 kg ... 1.76 t]
ELC Célula de carga robusta com capacidades máximas de 220 kg à 1.76 t
Célula de carga robusta com capacidades máximas de 220 kg à 1.76 t
[220 kg ... 1.76 t]
HLC Célula de carga legal para comércio com capacidades máximas de 220 kg to 10 t
Célula de carga legal para comércio com capacidades máximas de 220 kg to 10 t
[220 kg ... 10 t]