BLC - Célula de carga legal para comércio (legal for trade) com capacidades máximas de 550 kg até 1.76 t
A célula de carga BLC é uma célula de carga legal para comércio (legal for trade) com cargas nominais de 550 kg até 1,76 t. Com este tipo de célula de carga tornamos reais precisões D1 e C3 (OIML).
Sua construção robusta (IP67) para este alcance de cargas nominais, assim como a estável tecnologia hexafásica possibilitam a sua utilização em numerosas aplicações. Entre elas p. ex. em balanças de plataforma e em balanças de correias transportadoras, assim como em módulos de pesagem para tanques.
Key Features
Carga nominal | 550 kg ... 1.76 t |
Precisão | D1, C3 |
Material | Aço inoxidável |
Documentação técnica
Product Literature
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| BLC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 095 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.