BLC - Célula de carga legal para comércio (legal for trade) com capacidades máximas de 550 kg até 1.76 t

A célula de carga BLC é uma célula de carga legal para comércio (legal for trade) com cargas nominais de 550 kg até 1,76 t. Com este tipo de célula de carga tornamos reais precisões D1 e C3 (OIML).

Sua construção robusta (IP67) para este alcance de cargas nominais, assim como a estável tecnologia hexafásica possibilitam a sua utilização em numerosas aplicações. Entre elas p. ex. em balanças de plataforma e em balanças de correias transportadoras, assim como em módulos de pesagem para tanques.

Key Features

Carga nominal

550 kg ... 1.76 t

Precisão

D1, C3

Material

Aço inoxidável

Documentação técnica

Product Literature

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
BLC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 095Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.