C16A - Célula de carga auto-centrante tipo rockerpin
A C16A é uma célula de carga analógica com uma carga nominal de 20 a 100 t. Esta célula de carga auto-centrante permite uma precisão legal para comércio (legal for trade) de até 5000 divisões (OIML D1, C3, C4 e C5). A construção robusta desta célula de carga com sua proteção contra torsão patentada torna-a especialmente apropriada para o uso em balanças de veículos. Ela oferece uma classe de proteção IP68. A célula de carga C16A está opcionalmente disponível com uma proteção contra sobretensão integrada.
C16A - Descrição do produto
Célula de carga auto-centrante tipo rockerpin C16AD1/100 t + C16A/200 t
Carga nominal | 20 t / 30 t / 40 t / 60 t / 100 t |
Precisão | D1, C3 |
Aprovação | OIML, NTEP, Ex, GOS |
Aprovada pelo EMC | |
Material | Aço inoxidável |
C16A - Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| C16A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.