HLC - Célula de carga legal para comércio com capacidades máximas de 220 kg to 10 t
A célula de carga HLC é uma célula de carga legal para comércio (legal for trade) com cargas nominais de 220 kg até 10 t. Com este tipo de célula de carga tornamos reais precisões D1 , C3 e C6 (OIML). Sua construção robusta (IP68) para este alcance de cargas nominais, assim como a estável tecnologia hexafásica possibilitam a sua utilização em numerosas aplicações. Entre elas p. ex. em balanças de plataforma e em balanças de correias transportadoras, assim como em módulos de pesagem para tanques. A célula de carga HLC pode também opcionalmente ser fornecida como variante ATEX.
Key Features
Carga nominal | 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t / 2.2 t / 4.4 t / 10 t |
Precisão | D1, C3, C6 |
OIML, NTEP, Ex, GOS | |
Aprovação | Aprovado pelo EMC |
Material | Aço inoxidável |
Documentação técnica
Product Literature
Favor digitar o seu endereço de email.
| HLC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - HLC A1, HLC B1, HLC F1 | |||||||||
| Data Sheet - HLCB2 | |||||||||
| Data Sheet - Quadro Set | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.