HLC - Célula de carga legal para comércio com capacidades máximas de 220 kg to 10 t

A célula de carga HLC é uma célula de carga legal para comércio (legal for trade) com cargas nominais de 220 kg até 10 t. Com este tipo de célula de carga tornamos reais precisões D1 , C3 e C6 (OIML). Sua construção robusta (IP68) para este alcance de cargas nominais, assim como a estável tecnologia hexafásica possibilitam a sua utilização em numerosas aplicações. Entre elas p. ex. em balanças de plataforma e em balanças de correias transportadoras, assim como em módulos de pesagem para tanques. A célula de carga HLC pode também opcionalmente ser fornecida como variante ATEX.

Key Features

Carga nominal

220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t / 2.2 t / 4.4 t / 10 t

Precisão

D1, C3, C6


OIML, NTEP, Ex, GOS

Aprovação

Aprovado pelo EMC

Material

Aço inoxidável

Documentação técnica

Product Literature

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
HLC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HLC A1, HLC B1, HLC F1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - HLCB2Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - Quadro SetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+