Células de carga
Produção industrial e construção de balanças, produção de materiais de construção, indústrias alimentícias, de bens de consumo e engenharia médica...
Em quase todos os setores onde bens são produzidos, processados ou controlados, os componentes de tecnologia de pesagem da HBM podem ser encontrados. A maioria das células de carga da HBM possuem certificados de aprovação oficiais.
Certificados apropriados estão também disponíveis para seu uso em nível mundial.
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z6 | ![]() | Célula de carga | ||||
![]() | Z7A | ![]() | Design robusto, transdutor de baixo perfil | ||||
![]() | BLC | ![]() | Célula de carga legal para comércio (legal for trade) com capacidades máximas de 550 kg até 1.76 t | ||||
![]() | C2 | ![]() | Célula de carga | ||||
![]() | ELC | ![]() | Célula de carga robusta com capacidades máximas de 220 kg à 1.76 t | ||||
![]() | HLC | ![]() | Célula de carga legal para comércio com capacidades máximas de 220 kg to 10 t | ||||
![]() | RSCC | ![]() | S-type load cell | ||||
![]() | U2A | ![]() | Célula de carga |