Z7A - Design robusto, transdutor de baixo perfil
- Cumpre com o regulamento OIML R60 até 1000 d
- Capacidades máximas: 500 kg ... 10 t
- Atende as exigências EMC de acordo com EN 45 501
- Transdutor de baixo perfil
- Desig robusto
Carga nominal | 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10t |
Classe de precisão | D1, C3 |
Classe de proteção | IP67 |
Material | Aço galvanizado (corpo de medição) |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| Z7A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 226 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.