Módulos de pesagem

A HBM oferece soluções para pesagem e medição de nível para aplicações na indústria de processos e para processos em lote na indústria química, farmacêutica, alimentícia e de materiais de construção.

Em todos estes setores os nossos produtos são continua e diariamente usados, nos mais complicados ambientes.

NO_FILTER
 
  Product   Description
C16/M Módulo de pesagem para cargas nominais de 20 t até 200 t
Módulo de pesagem para cargas nominais de 20 t até 200 t
C2A/M Módulo de pesagem para a célula de carga C2A 1t ... 10t
Módulo de pesagem para a célula de carga C2A 1t ... 10t
HLC/M Módulo de pesagem para 220 kg ... 4.4 t
Módulo de pesagem para 220 kg ... 4.4 t
RTN/M Módulo de pesagem para células de carga RTN - 1 t...33 t equipado com rolamento elastomérico ou rolamento oscilante
Módulo de pesagem para células de carga RTN - 1 t...33 t equipado com rolamento elastomérico ou rolamento oscilante
Z6/M Módulo de pesagem para 50 kg ... 500 kg
Módulo de pesagem para 50 kg ... 500 kg
Z6AM Módulo de pesagem para 50 kg ... 500 kg
Módulo de pesagem para 50 kg ... 500 kg