Os módulos de pesagem RTN estão projetados para serem montados com facilidade, reduzindo, assim, tempo e custos de montagem. Os módulos oferecem todas as funções necessárias para aplicações de técnica de processos e medição de nível gravimétrico.
Dependendo da aplicação, existem duas variações diferentes para introduzir a carga: apoios elastômeros [RTN / M2(L)A] estão disponíveis para o balanceamento de movimentos horizontais e os apoios pendulares [RTN / M2(L)B] intencionam a obtenção de precisão máxima com cargas mínimas.
Todos os módulos C2A são fornecidos com uma célula de carga de prova, pois eles são frequentemente utilizados em duros ambientes industriais. Isso permite que os usuários instalem a célula de carga real apenas quando o sistema já estiver em funcionamento.
A configuração básica do RTN inclui um dispositivo anti-liftoff e batentes horizontais integrados. Um opcional braço transversal articulado para o sistema de pesagem também está disponível. Todos os módulos HBM foram projetados para aplicações "legal-for-trade" e atendem às exigências WELMEC 2.4 (European Cooperation in legal Metrology). Os mais novos módulos de pesagem RTN estão em conformidade com os requerimentos da DIN 18800, como certifica a independente Associação de Inspeção Técnica (TÜV).