RTN - Célula de carga
A ampla escala de carga coberta pelas células de cargas RTN - de 1 t até 470 t - oferece uma perfeita solução para qualquer tipo de balança de plataforma, de caminhão, bem como para pesagem de tanques na engenharia de processos industriais.
RTN - Descrição do produto
Feitas de aço inoxidável, são hermeticamente encapsuladas em conformidade com a mais alta classe de proteção.
Interessantes detalhes adicionais:
- alto sinal de saída de 2,85mV/V
- baixo consumo de energia
- resistência de entrada 4,400 ohms
- menor influência possível de forças transversais sobre o valor medido
- Uma completa linha de componentes até mesmo para as necessidades mais complexas
- As versões "legal para comércio" estão disponíveis nas classes C3, C4, C5, C3MI, e C4MI em conformidade com o certificado de teste PTB D09-00.24 de acordo com a OIML R60.
RTN - Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| RTN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| PT |
RTN - Relatórios de aplicação
Optimal dosing always in view: RTN installation modules in a new CEMEX Austria binding material silo
In order to ensure optimal mixing and dosing of the material anhydrite flow, CEMEX Austria is using HBM weighing technology for their new binding material silo.
Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions
RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.
On board weighing: TROPPER using RTN load cells for the highest level of reliability
Bringing the precise quantity ordered to the customer: This is possible in delivery and mixing vehicles using on board weighing. The internationally active company TROPPER is using HBM weighing technology for this demanding task.
Cadeias de medição para instalações de biogás: Células de carga RTN para fontes de energia renovável (em inglês)
There is still no telling where the challenging problem of energy will lead us. We have a maximum of fifty years before fossil fuels become scarce. Which is why new methods of energy production are being called for and developed.
Too much fertilizer? A globally unique test bench for investigation and analysis
Cemagref, the French Institute for Agricultural and Environmental Engineering Research is a specialist in spreading fertilizer at one of its nine sites in Montoldre. The equipment to chart the spread of the fertilizer as it is...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.