Acelere suas capacidades de teste com Genesis HighSpeed

Download the FREE Genesis HighSpeed overview brochure

Beneficie-se das mais altas taxas de amostragem e de um médio à elevado número de canais - com os produtos HBM Genesis HighSpeed. Não importa se se trata de um ou mil canais: graças a plataformas modulares, os sistemas podem ser configurados de acordo com a necessidade de sua aplicação.

Eles possibilitam o tratamento físico de sinal para todos os sensores usuais ou com isolamento para a aquisição de sinais, mesmo em campos de alta tensão. Com taxas de amostragem de 20 kS/s até 100 MS/s por canal. Estes sistemas são de fácil operação e podem ser empregados sem demora.

A interface de usuário do Perception software, utilizado por estes produtos HBM, é lendária. A patenteada tecnologia para reprodução "StatStream" possibilita o manuseio imediato de gigabytes de dados de medição.

LDS Nicolet é agora Genesis HighSpeed: Perguntas e respostas

NO_FILTER
 
  Product   Description
GEN5i GEN5i - Um completo laboratório de medição portátil para o registro e avaliação de sinais extremamente rápidos.
GEN5i - Um completo laboratório de medição portátil para o registro e avaliação de sinais extremamente rápidos.
GEN2i HBM GEN2i - O gravador de dados inovador com características sem igual e excepcional usabilidade.
HBM GEN2i - O gravador de dados inovador com características sem igual e excepcional usabilidade.
GEN7t / GEN16t HBM's GEN7t and GEN16t offer high speed and high channel count data aquisition and transient recording for high end requirements.
HBM's GEN7t and GEN16t offer high speed and high channel count data aquisition and transient recording for high end requirements.

Os produtos HBM Genesis HighSpeed eram anteriormente vendidos sob a marca Nicolet brand. A marca Nicolet é de propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.