Acelere suas capacidades de teste com Genesis HighSpeed
Beneficie-se das mais altas taxas de amostragem e de um médio à elevado número de canais - com os produtos HBM Genesis HighSpeed. Não importa se se trata de um ou mil canais: graças a plataformas modulares, os sistemas podem ser configurados de acordo com a necessidade de sua aplicação.
Eles possibilitam o tratamento físico de sinal para todos os sensores usuais ou com isolamento para a aquisição de sinais, mesmo em campos de alta tensão. Com taxas de amostragem de 20 kS/s até 100 MS/s por canal. Estes sistemas são de fácil operação e podem ser empregados sem demora.
A interface de usuário do Perception software, utilizado por estes produtos HBM, é lendária. A patenteada tecnologia para reprodução "StatStream" possibilita o manuseio imediato de gigabytes de dados de medição.
LDS Nicolet é agora Genesis HighSpeed: Perguntas e respostas
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN5i | ![]() |
GEN5i - Um completo laboratório de medição portátil para o registro e avaliação de sinais extremamente rápidos.
|
|||||
| GEN2i | ![]() |
HBM GEN2i - O gravador de dados inovador com características sem igual e excepcional usabilidade.
|
|||||
| GEN7t / GEN16t | ![]() |
HBM's GEN7t and GEN16t offer high speed and high channel count data aquisition and transient recording for high end requirements.
|
Os produtos HBM Genesis HighSpeed eram anteriormente vendidos sob a marca Nicolet brand. A marca Nicolet é de propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.