GEN2i - O gravador de dados inovador com características sem igual e excepcional usabilidade

GEN2i é um instrumento de medição da nova geração que é tão poderoso e fácil de usar como os modernos dispositivos móveis. GEN2i lhe dá a liberdade e a flexibilidade necessárias para gravar dados onde quer que você esteja e como você deseja. A sua enorme gama de possibilidades de aplicação ultrapassa as capacidades do seu legendário predecessor - o Nicolet VISION*.

New! Analysis, Reports and Exports included!GEN2i é um novo e revolucionário gravador de dados que oferece poderosas características e uma inovadora interface de usuário "touchscreen". Com até 64 canais de entrada, completamente configurável segundo as suas necessidades, GEN2i provê tanto uma gravação contínua, direta no disco rígido bem como uma gravação transiente.

Descrição do produto GEN2i

Com o GEN2i você obtém total controle de seus dados de medição. Você pode acessar todas funções para tratamento de dados com um simples toque na grande, intuitiva "touchscreen". A interface de usuário é simples e autoexplicativa: O GEN2i permite que você inicie a medição imediatamente.

Realizar um zoom nos dados.

Você gostaria de investigar mais de perto uma seção específica dos seus dados gravados? O GEN2i dará à você, imediatamente, uma visão expandida de seus dados, em qualquer escala que você desejar, através da simples marcação da área de interesse com o seu dedo na tela de toque: assim o zoom será realizado.

Grave dados.

Para iniciar a gravação, tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão START. Para terminá-la, você apenas pressiona o STOP. É verdade ... tão fácil é a gravação de dados com GEN2i!

Siga os dados.

Você pode se movimentar para frente e para trás através de seus dados de medição - para inspecionar ou para encontrar áreas de interesse - através de um simples tocar e arrastar do traçado de dados na direção desejada.

Navegue através de diferentes grupos de dados

A revisualização de múltiplos grupos de dados funciona como navegar entre músicas em um MP3 player. Você tem todos os controles de gravação essenciais na ponta do seu dedo: Avançar/Parar e Próximo/Anterior.

Você não mais necessita procurar ou clicar através de trilhas de armazenamento para encontrar os dados ou gravações que necessita. E para coroar tudo isso, você pode reproduzir seus dados para frente e para trás a múltiplas velocidades. Isso é mais do que um MP3 Player pode fazer!

Flexibilidade e performance imediatas

Imediatamente após ser desempacotado, o GEN2i está pronto para ser utilizado. Isso oferece muitas e poderosas possibilidades para suas tarefas de medição. Além da contínua gravação de dados no disco rígido ("streaming to disk"), você podem também executar um armazenamento transiente ultra-rápido, que funciona por "trigger".

Dependendo do modo de gravação selecionado - contínuo ou transiente – os dados são ou armazenados diretamente no disco rígido, ou, primeiro, armazenados temporariamente em alta velocidade na RAM para possibilitar a execução de gravação transiente sem problemas de tráfego.

GEN2i proporciona excelência em tecnologia de medição. A unidade de aquisição de dados (DAQ) é protegida com uma caixa blindada separada, eliminando, assim, interferências entre PC e DAQ. O GEN2i pode incluir uma ou duas placas de aquisição, que podem ser livremente combinadas para uma melhor adequação à sua aplicação. Além das entradas simples de tensão isoladas, o GEN2i pode também ser equipado com strain gages isolados, condicionadores de sinal de aceleração ou módulos transientes de altíssima velocidade com taxas de amostragem de até 100 MS/s.

Veja todos os módulos

De VISION a GEN2i

Data recorder GEN2i

O novo GEN2i substitui o gravador de dados VISION da LDS Nicolet*. As mais importantes melhorias e vantagens são:

  • Tela de toque maior para mais informações e facilidade de uso
  • Condicionadores de sinal modulares, integrados
  • Taxa de "streaming" cinco vezes maior e modo de gravação transiente
  • PC Windows 7 com Office®, Perception completo ou qualquer outro software
  • "Backwards" compatível com os arquivos de dados VISION.

Veja aqui a completa comparação entre Nicolet Vision e GEN2i (em inglês)

Product Literature

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
GEN2i

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Data Sheets for Input Cards

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - 16/32 Channel Accel Card 250 kS/sPlease log in
Data Sheet - 16/32 Channel Basic Card 20 kS/sPlease log in
Data Sheet - Basic 1M DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 1M XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k DigitizerPlease log in
Data Sheet - Basic 200k XT ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Binary Marker CTPlease log in
Data Sheet - Binary Marker HV ISOPlease log in
Data Sheet - Bridge 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Bridge 200K ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Fast Differential DigitizersPlease log in
Data Sheet - GN610 Isolated 1 kV 2 MS/sPlease log in
Data Sheet - GN611 Isolated 1 kV 200 kS/sPlease log in
Data Sheet - IM2 Module and Upgrade KitPlease log in
Data Sheet - Universal 1M ISO DigitizerPlease log in
Data Sheet - Universal 200K ISO DigitizerPlease log in

Data Sheets for Power Products

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HV Impulse AttenuatorPlease log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 6600Please log in
Data Sheet - Isolated Digitizer 7600 SubsystemPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual 6600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual 7600 Isolated DigitizerPlease log in
Operating Manual HV Impulse AttenuatorPlease log in
Operating Manual Instrument Panel SoftwarePlease log in
Operating Manual Portable Data RecorderPlease log in
User Manual Master-Slave OperationPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
Brochure GEN2iPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Brochure Product FamilyPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Relatórios de aplicação

Encounter with a rogue wave: HBM measurement technology ensures reliable results

Researchers of Hamburg-Harburg Technical University have simulated, in a spectacular test, the impact of a rogue wave hitting a cruise liner's window. HBM's Genesis HighSpeed system ensured reliable data acquisition during the...

GEN2i data acquisition system ensures higher efficiency in generator sets

By utilizing HBM systems, Cummins can now easily meet ABS and ISO requirements while better understanding of performance criteria for its generators.

Chinese develop enhanced diesel engine monitoring system for nuclear power plants

Chinese engineers have developed an engine monitoring system based on HBM’s GEN2i data acquisition equipment to ensure standby diesels meet enhanced nuclear safety regulations.

Request a Quote for GEN2i

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+