- Transdutores & Sensores
- Eletrônica de medição
- Strain gages & acessórios
- Componentes de Pesagem
- Calibration & Services
![]() |
|
|
Dimension4i - Gravador de dados e de fenômenos transitórios em um dispositivo
|
|
|
Dimension4i pode ser utilizado como um gravador de dados e como um gravador de fenômentos transitórios. Dimension4i unifica, assim, todos os instrumentos essenciais em um só dispositivo. Graças à colaboração de usuários em seu desenvolvimento, Dimension4i foi concebido para ser uma ferramenta profissional de uso diário. A operação do Dimension4i é intuitiva e orientada à prática do dia-a-dia. É fácil de entender e de manusear. Tarefas rotineiras são realizadas com agilidade pelo Dimension4i, de modo que você, como profissional, pode se concentrar completamente em suas outras tarefas. Otimize as suas rotinas de trabalho com Dimension4iDimension4i pode ser configurado exatamente segundo suas necessidades. Você pode personalizar as configurações do Dimension4i, por exemplo, assinalando funções essenciais de sua rotina de trabalho à teclas-atalho, decidindo como há de ser a exibição em tela ou escolhendo a melhor maneira de entrar com dados: toque na tela, mouse ou "touchpen". Um "slot" PCI livre e cinco portas USB estão disponíveis para os periféricos que você necessita. A maneira mais fácil de alcançar rapidamente os seus objetivosA interface gráfica de usuário da tela sensível ao toque guia-lhe passo a passo pela sequência lógica de uma tarefa de medição, desde a configuração do cenário de medição até a transmissão e análise dos dados. O software fornecido reduz o tempo de aprendizagem. Não se esqueça: iniciar tarefas de maneira eficiente e rápida significa economia de tempo, energia e de dinheiro. E isso é imprescindível para que seus produtos obtenham um sucesso rápido e duradouro no mercado. Plug&Measure graças à TEDSDimension4i é compatível com TEDS, a folha de dados eletrônica no transdutor. TEDS e Dimension4i fazem possível a função "Plug & Measure": Basta conectar e começar a medir! Um transdutor não pode ser configurado de maneira mais rápida e fácil do que esta! Feito para atender as mais altas exigênciasAs taxas de amostragem de 1S/s até 200kS/s cobrem um amplo campo de aplicações. Uma resolução de 24Bit ou 16Bit está disponível para suas tarefas. O pré-processamento em tempo real FFT possibilita um olhar detalhado sobre o domínio da frequência. Duas fontes analógicas emitem uma grande variedade de formas de sinais: sinusoidais ou retangulares, sequências de impulsos ou diversos sinais estatísticos como os ruídos brancos ou rosas. O conversor Sigma-Delta integrado possui, além de uma resolução de 24Bit, a vantagem de uma alta precisão. Esta classe de conversão é rápida e com poucos ruídos, pois os ruídos efetivos de quantificação estão distribuídos em um amplo campo de frequência. Ademais, o Dimension4i utiliza os conversores Sigma-Delta de forma mais efetiva: um filtro especial elimina a ondulação excessiva e a oscilação transitória nas respostas graduais. Dimension4i proporciona, portanto, uma precisão rápida e sem interferências. Filtro digital em tempo real: Até mesmo os sinais úteis com ruídos se tornam visíveisSinais úteis não aparecem sempre em sua forma mais pura. Escondem-se com frequência entre ruídos ou sofrem a sobreposição de sinais de interferência. A largura de banda é o fator crítico em fenômenos de grande dinamismo. Os filtros digitais em tempo real do Dimension4i permitem que até mesmo sinais com ruídos sejam visualizados. Selecione você mesmo o filtro adequado para cada canal:
Compreensão gera conhecimentoAlguns detalhes importantes para compreender melhor o sistema estudado se escondem na margem de frequência. Dados de medição são normalmente observados na margem de tempo. O tratamento de sinais com FFT permite a observação atendendo tanto o tempo como a margem de frequência. Tendo em conta ambos os aspectos se obtém uma visão global mais precisa. FFT é uma valiosa ajuda para a medição de vibrações e para a tecnologia de medição de oscilações. Dimension4i dispõe de um processador digital de sinais de 32Bit para realizar cálculos rápidos e precisos. Com o Dimension4i "real time" significa, realmente, tempo real! Um dispositivo modular para numerosas tarefasO dispositivo básico Dimension4i conta com diversos módulos especializados. Eficiência significa implementar diversas tarefas com a mesma ferramenta. Configuração rápida com Plug & PlayBasta acoplar no Dimension4i um módulo diferente e continuar com sua medição. Recalibrações não são necessárias, pois todos os módulos dispõem de seus próprios dados de calibração.
Avaliar e armazenar dados de maneira simplesAs opções de pós-processamento dos dados coletados são tão flexíveis como o equipamento de medição mesmo. Você decide se deseja arquivar os dados em um disco removível ou DVD, ou se prefere enviá-los via Ethernet para um computador principal. A função de gerenciamento de dados classifica, procura, encontra e exporta registros de dados em todos os formatos padrão habituais. Já não é mais necessário esperarUma tecnologia de visualização especial agiliza sua tarefa de medição. Dimension4i conta, para isso, com hardware e software concebidos especialmente para a exibição imediata de resultados. Durante a gravação de longos registros de teste você já pode analisar e visualizar seus dados enquanto a medição e a gravação continuam. Gerador de relatório: Visão geral das informaçõesO gerador de relatório integrado permite obter uma primeira impressão geral, oferecendo um resumo composto por mapas de bit de tela, meta-dados e compilações de configurações em tabelas. Estas informações podem ser enviadas diretamente a uma rede ou a uma impressora local. A exportação para o Excel, MS Word ou PDF também é possível. O Perception Viewer software se encarrega de concluir análises mais profundas e relatórios mais específicos. O programa pode ser executado diretamente com o Dimension4i no PC integrado ou em um PC externo. Isso permite abrir e visualizar rapidamente grandes quantidades de dados. Pesquisas baseadas em "triggers", valores de pico, tempos o outros critérios são tão fáceis quanto as avaliações e análises. A opção "Perception Analyse" oferece distintas funções de análises de dados: desde cálculos matemáticos simples até complexas análises de frequências. UpgradeDimension4i é o sucessor ideal do Vision. Beneficie-se do imenso aumento de performance proporcionado pelo Dimension4i em comparação com o Vision. Ganho em funções adicionais e em capacidade:
Dimension 4i em resumo
Aplicações típicas:
Áreas típicas de aplicação:
Dispositivo de medição:
Módulos de entrada
PC
Controle de visualizações
Gerenciamento de dados
|