Perception data acquisition software

O software número 1 para aquisição de dados de alta velocidade

Perception é um pacote de software estruturado em módulos para aquisição de dados de medição de alta velocidade. Ele executa todas as tarefas na sequência de medição:

  • Parametrização de sensores e controle de instrumentos de medição
  • Exibição em tempo real de valores medidos
  • Armazenamento e reprodução
  • Análise e geração de relatório

As características especiais do Perception possibilitam curtos tempos de inatividade, rápida familiarização e, com isso, um início imediato da campanha de medição.

Descrição do produto

Completo

Perception executa as seguintes tarefas:

  • Controle do hardware de medição
  • Visualização dos dados de medição
  • Navegação através do hardware e arquivo de dados
  • Medição
  • Análise
  • Relatório
  • Exportação de dados
  • Automação e processamento por lotes

Medir ao invés de programar

Diferente de muitos outros pacotes de software de aquisição de dados, Perception é baseado no princípio "ligue e comece a medir". Não há a necessidade de programação para começar as medições com o hardware conectado - cinco minutos depois de desembalar. Além disso, com este conceito, a execução de aplicações alternantes dá-se de forma muito mais fácil e rápida do que com um conceito de solução de software auto-programado.

Poderoso e flexível

  • Perception suporta uma ampla gama de dispositivos, partindo de sistemas simples com alguns canais até sistemas de aquisição de dados de medição "multi-rack" com até 1.080 canais síncronos (Genesis HighSpeed).
  • Graças a tecnologia patenteada "StatStream", 10GB de dados podem ser exibidos em menos de 10 segundos. Isso significa que, com medições ainda em andamento, pode-se dar um zoom e observar dados armazenados previamente sem que a gravação seja interrompida.
  • Plug-ins adaptados às necessidades do cliente, criados com o "Customer Software Interface" (CSI), são completamente integrados na interface de operação do Perception. Tarefas específicas de usuário e tarefas automatizadas podem, portanto, ser incluídas na sucessão dos trabalhos ("workflow").

Interface amigável através de concentração no essencial

No desenvolvimento do Perception visou-se uma operação simples e uma perfeita adaptação à tarefa e ao usuário. Diferente das soluções da concorrência, Perception é fácil de operar. Softwares poderosos podem ser complexos, sobretudo quando as configurações necessárias se escondem no caos de numerosas opções e funções. Perception torna a operação rápida, segura e simples através de inteligência integrada.

Conforto através de Plug & Play

Perception reconhece automaticamente o hardware conectado e coloca a disposição apenas aquelas funções e opções que são necessárias e possíveis para a configuração conectada.

Eficiente... e limpo

Adapte o Perception à sua aplicação. No modo de usuário, elementos de controle desnecessários podem ser ocultados. No modo avançado, todos os elementos estão disponíveis. As configurações podem ser alteradas de acordo com as necessidades a qualquer momento, mesmo durante medições.

Individual, para uma excelente visão de conjunto

A interface do usuário pode ser adaptada individualmente. Você decide os parâmetros que você deseja configurar. Se os parâmetros básicos forem suficientes, basta ocultar das configurações avançadas. As suas decisões determinam como será a interface do usuário.

Diversas tarefas - uma interface gráfica

Perception acompanha com suas funções a completa tarefa de medição, desde a parametrização dos sensores até a exibição e análise dos dados de medição capturados. O usuário navega durante todo o fluxo de trabalho em um ambiente familiar.

Livre de erros

Perception oferece as opções válidas de configuração em listas "drop-down". Se entradas inválidas forem equivocadamente realizadas, Perception as corrige automaticamente para o valor válido mais próximo.

Desembalar e começar

  • Curtos tempos de inatividade através de detecção automática do hardware conectado (Plug & Play).
  • Rápida parametrização e controle de complexas configurações através de funções especiais, como, por exemplo, a "Bridge Wizard". Esse assistente interativo pergunta por informações sobre a aplicação, parâmetros de ponte e o tipo de medição que deve ser de ser efetuada. Em seguida, a ponte é configurada e está disponível.
  • Qualquer quantidade de canais pode ser configurada simultaneamente via registro em tabela.
  • Os nomes para canais múltiplos são gerados automaticamente. Basta selecionar os canais, escolher o nome-base e este será, então, relacionado automaticamente aos canais com números sequenciais.

Informação adicional através de gravação sincronizada de vídeo

Se a sequência de medição tiver sido gravada em vídeo, Perception pode exibir os dados de medição gravados simultaneamente com o vídeo. Com isso, você pode obter novos conhecimentos sobre influências externas nos valores de medição.

Garantia de futuro

Perception é usado no mundo inteiro por numerosos clientes em várias aplicações. A ampla distribuição é a base para uma existência estável do Perception. A mais nova tecnologia de medição é rapidamente integrada graças ao conceito modular.

Extremamente confiável

Estabilidade é algo muito valorizado no Perception. Usuários do Perception esperam que o software e o hardware conectado operem 24 horas por dia e 365 dias por ano sem erros, pois cada "crash" no laboratório de medição pode custar muito dinheiro. Contra isso, lançamos mão de um controle de qualidade permanente e extremamente amplo das séries de teste. Todo o processo de desenvolvimento do Perception é acompanhado por teste manuais e automatizados. E, naturalmente, tudo isso acontece ANTES que uma nova versão do Perception seja fornecida aos clientes.

Retorno de investimento através de baixo custo total de direito de propriedade ("TCO")

  • Rápida familiarização
  • Expansão modular - você só paga pelo que precisa
  • Corretas configurações
  • Trabalho eficiente
  • Garantia de futuro

Modular, escalável

Perception é de design modular. Comece com o equipamento básico e amplie o quanto for necessário. Módulo adicionais estão disponíveis de acordo com o hardware utilizado e as funções necessárias. Esta propriedade escalar otimiza custos

Perception suporta o seguinte hardware:

e vários produtos mais antigos como

  • Liberty
  • Dimension4i
  • Vision
  • Oyssey
  • Multipro
  • BE256
  • DAstar
  • Sigma (streaming data)

Get a quote for Perception NOW!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+