Aquisição de Dados USB com espressoDAQ

Você deseja medições de quantidades físicas confiáveis, sem problemas e grandes esforços?

Alta qualidade e performance a um atraente preço - isso é o que a família de amplificadores espressoDAQ oferece. Os módulos USB de aquisição de dados são muito compactos e, além disso, fáceis de usar nas mais diversas aplicações.

Compacto e flexível - o amplificador para todas as tarefas

Seja força, pressão, temperatura ou tensão - o espressoDAQ oferece-lhe o amplificador certo para a sua aplicação e tarefa de medição:

Amplificador de strain gauge DQ430 com tecnologia de frequência portadora

Strain gauge full bridge and half bridge DAQ module DQ430

Meça força, pressão e deformação!

O módulo DQ430 possui quatro canais e suportes para strain gauges em configurações de meia ponte e ponte completa.

Saiba mais

DQ401 - Amplificador de corrente / Amplificador de tensão

DQ401 current amplifier - voltage amplifier

O módulo DQ401 possibilita a medição de corrente e tensão.

O amplificador possui quatro entradas individualmente configuráveis de corrente e tensão.

Saiba mais...

Amplificador termopar DQ809

DQ809 thermocouple amplifier for temperature measurement

O módulo de entrada termopar DQ809 permite medições confiáveis de temperatura.

Oito tipos de termopar comumente usados podem ser conectados ao amplificador através de um adaptador.

Saiba mais...

Características

Seja força, pressão, tensão ou temperatura: a família espressoDAQ possibilita-lhe a obtenção instantânea de resultados de medição. Rápido, conveniente e com uma ótima relação custo x benefício - o espressoDAQ oferece muitos benefícios:

  • Muito compacto: dimensões do corpo 24 mm x 71 mm x 116 mm
  • Operação direta no PC: operação de módulo simples via Hub USB do PC
  • Conecte e meça usando TEDS, a Folha de Dados Eletrônica no Transdutor
  • Conexão de transdutor com conectores RJ45, que podem ser montados "on site"
  • Alta resolução e qualidade
  • Tecnologia de frequência portadora, que minimiza os efeitos da interferência externa
  • Fácil de usar
  • Atraente preço por canal.

Conecte e meça

USB Hub espressoDAQ

A maneira fácil e rápida de chegar aos seus resultados de medição

Uma interface USB permite que amplificadores da família espressoDAQ sejam facilmente conectados ao PC.

Um módulo ... é alimentado com tensão diretamente via interface USB do PC.

Você quer usar vários módulos ao mesmo tempo? Sem problemas. Amplie seu sistema espressoDAQ em poucos passos!

Vários módulos ... podem ser conectados através de um Hub USB ativo. Isso possibilita a implementação de um sistema completamente sincronizado com até 4 módulos. USB 2.0 de alta velocidade garante uma largura de banda 100%.

Fácil configuração

Konfiguration espressoDAQ

Conecte e já comece!

Os transdutores são conectados usando conectores RJ45, que podem ser montados sem qualquer ferramenta. Veja aqui como é fácil.

Além disso, dois de três amplificadores suportam a tecnologia TEDS ("Transducer Electronic Data Sheet" - Folha de Dados Eletrônica do Transdutor). Uma vez que os dados do transdutor tenham sido armazenados no chip TEDS, o transdutor não mais necessita ser configurado quando for reconectado.

Múltiplas aplicações

Anwendungen espressoDAQ

Excelente para uso móvel

Um sistema de medição de larga escala é muito caro ou muito complexo para sua aplicaçao?

Não importa se em laboratórios ou em projetos de pesquisa universitários - a família de amplificadores espressoDAQ é a solução ideal para múltiplas aplicações e é particularmente apropriado para uso móvel.

O software certo

catman®STARTER

catman®Starter - da configuração à visualização

Um pacote de software apropriado para todos os módulos espressoDAQ está disponível. catman®Starter é um software fácil de usar, especialmente adaptado para o espressoDAQ que permite

  • Configuração
  • Aquisição de dados e
  • Visualização.

O software permite a exportação de dados de medição para todos os formatos comumente utilizados. Além disso, o pacote inclui um driver LabVIEW* e bibliotecas bem como uma API .NET / COM para programadores.

* LabVIEW é uma marca registrada da National Instruments.

espressoDAQ USB data acquisition logo

Navegue através de nosso caderno interativo espressoDAQ

Navegue através de nosso caderno interativo espressoDAQ

Amplificadores espressoDAQ

  • Individualmente combináveis
  • Conversor 24-bit analógico para digital
  • Taxa de amostragem configurável por canal
  • 40000 medições /s

DQ401 - Amplificador Corrente/Tensão

DQ430 - Amplificador de ponte

DQ809 - Amplificador termopar

Montagem de conector RJ45 - mais fácil do que se imagina!

Video RJ45