DQ430

DQ430 - Amplificador dinâmico de ponte com tecnologia de frequência portadora

Meça força, pressão e deformação: Usando o módulo espressoDAQ DAQ430

O DQ430 possui quatro canais e suporta strain gauges (SG) em configurações de meia ponte ou ponte completa. A taxa de amostragem em modo DC é de, no máximo, 40.000 medições por segundo. A frequência portadora pode ser configurada para 500 e 2000 Hz.

DQ430

  • 4 entradas individualmente configuráveis
  • Meia ponte ou ponte completa
  • Taxa de amostragem de até 40000 medições/s
  • Tecnologia de frequência portadora
  • Conversor analógico para digital de 24 bit por canal para medições sincronizadas
  • Filtro ativo low-pass
  • Suporte TEDS
  • Fonte de tensão DC; 1 dispositivo via USB (5 V), ou então 6 - 28 V
  • Design compacto.

Literatura sobre o produto

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
DQ430ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Connection SequencePlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log in

Get a Quote

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.