Amplificador termopar DQ809
O módulo de entrada termopar DQ809 possibilita a realização de medições térmicas de maneira muito confiável. Oito termopares de qualquer tipo podem ser conectados usando um adaptador térmico. O adaptador térmico provê um mini conector termopar e uma junção fria externa para diversos tipos de termopar. Taxas de amostragem de até 10.000 medições por segundo podem ser implementadas.
DQ809
- 8 entradas individualmente configuráveis
- Termopares tipo J, K, T, S, E, B, N, R, C
- Taxa de amostragem de até 10000 medições/s
- Conversor analógico para digital de 24-bit por canal para medições sincronizadas
- Filtro ativo low-pass
- Fonte de tensão DC; 1 dispositivo via USB (5 V), ou então 6 - 28 V
- Design compacto.
Literatura sobre o produto
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| DQ809 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Connection Sequence | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Get a Quote
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.