![]() |
|||||
|
Strain gages óticos de fibra de vidro - Medição usando luz
|
|||||
|
Beneficie-se das inúmeras e novas vantagens da medição com luz – sem ter que abdicar da robustez e conveniência do strain gage clássico. Devido à deformação induzida, a distância dos pontos de reflexão varia e, consequentemente, também varia o comprimento de onda da luz refletida. Os sensores baseados em rede de Bragg aproveitam este efeito para medir a deformação. Os strain gages óticos apresentam as seguintes vantagens:
Até os dias de hoje, a instalação de uma fibra de vidro com rede Bragg sobre um objeto de medição se realizava através da aplicação de cola adesiva em ambos os lados da rede de Bragg. A fibra de vidro precisa ser "pré-deformada" para que também deformações negativas possam ser medidas (compressões). Isso significa que o campo de medição na direção de deformação negativa é limitado, já que corresponde exatamente al valor da deformação prévia. Considerando que as redes de Bragg estão localizadas dentro da fibra, os processos de "pré-deformação" e instalação podem causar danos indesejados à fibra. É aqui onde os strain gages óticos da HBM apresentam uma clara vantagem: a fibra de vidro com as redes de Bragg estão simetricamente embutidas em um material composto. Graças à este design patenteado, deformações positivas e negativas podem ser induzidas na rede de Bragg. Os strain gages óticos da HBM estão no momento disponíveis apenas como versões feitas sob medida.
|
|||||