Sistema de aquisição de dados QuantumX: grande performance em mini formato

Data acquisition system QuantumX - Online brochure
Read our online brochure about QuantumX

Apresentamos-lhe o sistema universal de aquisição de dados que traz consigo um valor agregado extra para os seus exigentes projetos de teste e medição: o QuantumX da HBM. Sistema de aquisição de dados de mais alto nível: compacto, rápido, universal.

Atualizado e exponencialmente melhorado, alcançou o poder do "X" de "eXtra", oferecendo-lhe, assim, fascinantes novas oportunidades: Extra flexibilidade. Extra eficiência. Extra confiabilidade. Exija mais de sua tarefas de medição. Exija QuantumX! QuantumX representa um valor agregado extra para os seus projetos - e, ao mesmo tempo, coloca-lhe à disposição aquela alta qualidade esperada dos produtos HBM.

  • Conversor 24-bit A/D em cada canal
  • Suporta todas as tecnologias usuais de transdutores
  • Avançado "Conecte e meça" ("Plug and Measure" - APM) para imediata configuração e medição

Faça o download do novo caderno do QuantumX (pdf)

NO_FILTER
 
  Product   Description
QuantumX MX840A Amplificador universal de 8 canais
Amplificador universal de 8 canais
QuantumX MX440A Amplificador universal de 4 canais
Amplificador universal de 4 canais
QuantumX MX410 Amplificador de 4 canais universal, altamente dinâmico
Amplificador de 4 canais universal, altamente dinâmico
QuantumX MX460 Para uma medição exata e dinâmica de velocidade rotacional e de torque
Para uma medição exata e dinâmica de velocidade rotacional e de torque
QuantumX MX471 Módulo CANbus com 4 interfaces CAN
Módulo CANbus com 4 interfaces CAN
QuantumX MX878 Transmissor com 8 saídas analógicas de voltagem
Transmissor com 8 saídas analógicas de voltagem
QuantumX MX879 Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
Module with flexible mathematics unit for real-time calculations
QuantumX MX1601 Amplificador universal para sinais padrão por um atraente preço por canal
Amplificador universal para sinais padrão por um atraente preço por canal
QuantumX MX1609 O módulo termopar confiável, que inclui a identificação automática do transdutor
O módulo termopar confiável, que inclui a identificação automática do transdutor
QuantumX MX1615 Strain gauge bridge amplifier
Strain gauge bridge amplifier
QuantumX CX22W Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition
Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition
QuantumX CX27 Módulo-Gateway EtherCAT/Ethernet
Módulo-Gateway EtherCAT/Ethernet