- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
Sistema de aquisição de dados QuantumX: grande performance em mini formato
Apresentamos-lhe o sistema universal de aquisição de dados que traz consigo um valor agregado extra para os seus exigentes projetos de teste e medição: o QuantumX da HBM. Sistema de aquisição de dados de mais alto nível: compacto, rápido, universal.
Atualizado e exponencialmente melhorado, alcançou o poder do "X" de "eXtra", oferecendo-lhe, assim, fascinantes novas oportunidades: Extra flexibilidade. Extra eficiência. Extra confiabilidade. Exija mais de sua tarefas de medição. Exija QuantumX! QuantumX representa um valor agregado extra para os seus projetos - e, ao mesmo tempo, coloca-lhe à disposição aquela alta qualidade esperada dos produtos HBM.
- Conversor 24-bit A/D em cada canal
- Suporta todas as tecnologias usuais de transdutores
- Avançado "Conecte e meça" ("Plug and Measure" - APM) para imediata configuração e medição
Faça o download do novo caderno do QuantumX (pdf)
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QuantumX MX840A | ![]() | Amplificador universal de 8 canais | ||||
![]() | QuantumX MX440A | ![]() | Amplificador universal de 4 canais | ||||
![]() | QuantumX MX410 | ![]() | Amplificador de 4 canais universal, altamente dinâmico | ||||
![]() | QuantumX MX460 | ![]() | Para uma medição exata e dinâmica de velocidade rotacional e de torque | ||||
![]() | QuantumX MX471 | ![]() | Módulo CANbus com 4 interfaces CAN | ||||
![]() | QuantumX MX878 | ![]() | Transmissor com 8 saídas analógicas de voltagem | ||||
![]() | QuantumX MX1601 | ![]() | Amplificador universal para sinais padrão por um atraente preço por canal | ||||
![]() | QuantumX MX1609 | ![]() | O módulo termopar confiável, que inclui a identificação automática do transdutor | ||||
![]() | QuantumX CX22W | ![]() | Data recorder for mobile or stationary measurement data acquisition | ||||
![]() | QuantumX CX27 | ![]() | Módulo-Gateway EtherCAT/Ethernet | ||||
![]() | QuantumX MX1615 | ![]() |
HBM > Produtos > Sistemas de Aquisição de Dados > Sistema de aquisição de dados compacto & universal