- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
QuantumX MX1609 - O módulo termopar confiável, que inclui a identificação automática do transdutor
A temperatura é a grandeza mais medida no mundo inteiro. Dá-se o mesmo em sua aplicação?
Então conte com o MX1609, a nova estrela para uma medição de temperatura confiável e conveniente.
O MX1609 é um membro da família QuantumX que oferece muitas e excelentes qualidades: precisa medição de temperatura usando o já comprovado e amplamente utilizado termopar tipo K. O emprego do MX1609 há de inaugurar, ademais, oportunidades fascinantes para as suas tarefas diárias de medição …
Descrição do produto MX1609
Engenheiros de teste do mundo inteiro já estão se beneficiando da tecnologia APM da HBM (Advanced Plug and Measure): Conecte o transdutor – e comece imediatamente.
O MX1609 introduz a tecnologia APM agora também no mundo da medição de temperatura: O mini conector termopar pode ser equipado com um chip de identificação que, ademais, pode ser instalado mais tarde.
Este chip possibilita ao seu transdutor de ser automaticamente e inequivocamente identificado pelo MX1609 tão logo ele tenha sido conectado. Aqueles dias, nos quais etiquetas tinham que ser afixadas nos pontos de medição gerando um maior consumo de tempo e probabilidades de erro no processo, já pertencem ao passado: o MX1609 coloca automaticamente as suas configurações de teste em ordem digital!
Performance XXL em mini formato: agora isso também vale para a medição de temperatura.
Graças ao seu tamanho compacto, o MX1609 se ajusta até mesmo aos menores bancos de ensaio - e, sendo assim, ele pode ser instalado muito próximo dos seus pontos de medição.
E isso é bom para os seus resultados de teste, pois, quanto menor os cabos de medição, menor também é a influência de interferências. Mini formato - macro performance! Cada módulo oferece 16 canais isolados eletricamente para gravar os sinais do termopar de tipo K - em campos de temperatura que vão de -100°C e chegam até +1300°C.
A propósito, o upgrade é fácil: módulos termopares adicionais podem ser facilmente conectados ao MX1609 para aumentar o número de canais em um instante.
Muito próximo. Ou distante: o MX1609 oferece confiabilidade - em qualquer lugar.
O MX1609 é um amplificador para termopares que pode ser conectado por Ethernet. Os seus dados de teste são, assim, transmitidos praticamente sem perda de qualidade. O MX1609 provê resultados confiáveis. Sempre! As suas vantagens? Você obtém uma maior qualidade e ainda economiza tempo - a um atrativo preço por canal de amplificador.
Dados técnicos
Número de termopares que podem ser conectados | 16 | |||
Identificação do transdutor | TEDS com RFID | |||
Interface | Ethernet | |||
Campo de medição de temperatura, linearização para tipo K | -100 ... + 1300°C | |||
Erro de medição à 22 °C | ± 0.5K | |||
Voltagem de alimentação | 10 ... 30, 24V voltagem nominal (DC) | |||
Consumo de energia | < 6W | |||
Proteção | Classe III (até 2000m; grau de contaminação 2) | |||
Exigências EMC | De acordo com EN 61326 | |||
Testes mecânicos (testes de transporte)¹ | Vibração (30 min): 50m/s² | |||
Voltagem máxima de entrada no soquete do transdutor | 60V | |||
Campo de temperatura nominal | -20 ... +60°C | |||
Dimensões (W x H x D) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (sem a bolsa de proteção 1-CASEPROT) | |||
Grau de proteção pelo EN 60529 | IP20 | |||
Peso | 900g |
¹) Teste mecânico de acordo com as normas européias EN60068-2-6 (vibração) e EN60068-2-27 (impacto). Os instrumentos são submetidos à uma aceleração de 25 m/s² em um campo de frequência de 5 ... 65 Hz em todos os três eixos. Duração do teste de vibração: 30 minutos por eixo. O teste de impacto é realizado à uma aceleração nominal de 200 m/s² por 11 ms, meio-sinusoidal e com impactos em cada uma das seis direções possíveis.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| QuantumX MX1609 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609-T (Type T) | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609 (Type K) | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| PT |
Download de software / firmware
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.