QuantumX MX1615 – Amplificador de ponte de strain gage

Perfeito para análises experimentais de tensão: o amplificador de ponte de strain gage MX1615 habilita a conexão de até 16 sensores ou strain gages (SG) em configuração de ponte completa, meia ponte ou quarto de ponte. Somente um módulo é requerido para medir todas as grandezas mecânicas.

Descrição do Produto QuantumX MX1615

O amplificador de ponte de strain gage MX1615 oferece densidade de canal inigualável e permite total interação com o sistema modular de aquisição de dados. Todos os canais suportam TEDS e, adicionalmente, foram desenhados para sinais de voltagem de +- 10 V e conexão Pt100.

Além disso, o MX1615 se distingue pela sua patenteada tecnologia baseada em circuitos de 4, 5 e 6 cabos usando métodos de frequência portadora e auto ajuste cíclico em todos os canais. Todas essas funcionalidades tornam o amplificador especialmente robusto e resistente à interferência eletromagnética e térmica resultante de conversores, altas correntes, máquinas elétricas ou efeitos de temperatura. E ainda: longas distâncias até o ponto de medição podem ser cobertas. EthernetTCP/IP permite fácil integração do MX1615 e uso próximo ao ponto de medição para que se obtenha o menor comprimento possível das linhas de sensor.

O amplificador é aplicável especialmente para aplicações em análises experimentais de tensão. Possíveis campos de aplicação incluem:

  • Testes de carga estática para a verificação de modelos FEM
  • Testes de fadiga dinâmicos para análises de durabilidade
  • Tarefas de monitoramento – combinado com o gravador de dados QuantumX CX22W
  • Teste de material e análise de tensão residual
  • RLDA - "Road Load Data Acquisition"

Benefícios

  • Alta flexibilidade graças à configuração individual de entradas universais
  • Alta precisão usando circuitos patenteados, resistentes a efeitos de interferência
  • Análises de sistemas estáticos e dinâmicos graças às taxas de medição individualmente configuráveis até 19.2 kHz/canal
  • Baixos custos de instalação graças à linhas curtas de sensor – módulos distribuídos 
  • Uso em uma grande amplitude de temperatura ambiente:-20 ... + 65 °C
  • Calibração rápida dos transdutores ou validação por conexão interna de shunt
  • Solução de sistema escalável – expansível com todos os módulos da série QuantumX
  • Software de medição catman®AP, poderoso e fácil de usar, para aquisição, visualização e análise.
  • Pacote de software abrangente: driver LabVIEW™, .NET, drivers CANape, web server.

Literatura de produtos

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
QuantumX MX1615

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual - QuantumX rugged versionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for Data Recorder CX22Please log inPlease log in
Operating Manual for EtherCAT Integration CX27Please log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Adapter DSubHD − BNC (IEPE−MX410) Please log inPlease log in
Backplane (BPX001)Please log inPlease log inPlease log in
External temperature compensation (THERMO−MXBOARD)Please log inPlease log in
FireWire 1394b PC-CARDPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting case clips - (CASECLIP)Please log inPlease log in
Mounting case protection - (CASEPROT)Please log in
Mounting Instructions for Rugged Version Power Plug (CON-P1001):Please log inPlease log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 14 pole (CON-P1007)Please log inPlease log in
Mounting Instructions for Rugged Version Sensor Plug 8 pole (CON-P1006)Please log inPlease log in
Signal Conditioning Module FireWire-Extender (SCM−FW-EXT)Please log inPlease log in
Strain gage connection in quarter-bridge circuit (SCM−SG120 / 350)Please log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 263Please log inPlease log inPlease log in

Obtenha uma cotação do MX1615!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

White paper on MX1615

QuantumX MX1615 Experimental Stress Analysis White Paper

Mechanical stress analysis: All-rounder MX1615 from QuantumX series results in reliable measurements.

Download the white paper (PDF)