- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
QuantumX MX440A - A entrada a baixo custo no mundo da aquisição de dados de medição profissional
Você deseja entrar, a um baixo custo, no mundo da aquisição universal de dados de medição? Aposte, então, no módulo amplificador QuantumX MX440A. Em seus quatro canais o MX440A suporta mais de 15 diferentes tipos de sensores e transdutores. Naturalmente, ele oferece também a completa funcionalidade APM (Advanced Plug & Measure): Conecte o transdutor ... e comece a medir imediatamente!
Descrição do produto
Milhares de engenheiros de medição do mundo inteiro já contam com a família QuantumX. Com oito canais e excelente performance, o amplificador universal MX840A e seu predecessor MX840 têm estabelecido padrões na moderna aquisição de dados de medição.
O amplificador universal de quatro canais MX440A oferece-lhe a universalidade do MX840A - agora com um reduzido número de canais a um preço muito atrativo. Entretanto, o MX440A não provê CANbus no canal 1.
Ele é ideal para, por exemplo, tarefas menores de teste e medição ou para serviço. Os seguintes tipos de sensores e transdutores são suportados em todos os quatro canais:
- À ponte completa e à meia ponte (strain gages e transdutores indutivos)
- Tensão (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Corrente (+ 20 mA)
- Termômetros de resistência (PT100, PT1000)
- Resistores (PTC, NTC, KTY, ...)
- Termopares (Tipos K, N, T, E, …)
- Transdutores piezo-resistivos
- Potenciômetros
- LVDT
- Contagem de pulsos, codificador rotatório, medição de frequência, SSI.
O MX440A é um maduro membro da família QuantumX. O amplificador pode ser usado como um instrumento "stand-alone" conectado ao PC via interface Ethernet ou em uma rede com outros módulos QuantumX. Uma outra vantagem: O seu tamanho compacto de 174 x 44 x 119 mm, que dá tudo o que de melhor pode oferecer especialmente em espaços reduzidos ou em aplicações móveis.
Outras vantagens do QuantumX e MX440A:
- Advanced Plug & Measure (APM) identifica o seu transdutor TEDS e sensores tão logo eles tenham sido conectados ao instrumento e configura automaticamente o canal. Isso significa para você: tempos de inatividade curtos nas operações diárias. E, além disso: Maior eficiência e confiabilidade.
- Suporte de software único: Os usuários do QuantumX se beneficiam de um poderoso pacote de software. O software de operação gratuito QuantumX Assistant define padrões em termos de facilidade de uso e performance. O software de medição catman AP e o profissional software de análise nCode GlyphXE, juntos com muitas outras ferramentas, oferecem as opções ideiais para o processamento de seus dados de medição. O pacote de software provê os programadores com bibliotecas LabView® e .NET.
- Tecnologia de medição de altíssima qualidade: Com taxas de amostragem de até 19.200 Hz e uma largura de banda de até 3.2 kHz.
Um certificado de calibração de fábrica é armazenado no módulo para assegurar a rastreabilidade e qualidade superior.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| QuantumX MX440A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| PT |
Download de software / firmware
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.