- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
QuantumX MX878 - Transmissor com 8 saídas analógicas de voltagem
Seja na área de transporte ou de geração de energia, em engenharia mecânica ou na pesquisa e desenvolvimento - os dados são adquiridos através de muitos e diferentes canais em aplicações de teste e medição, como, por exemplo, em bancos de teste. Aqui, quantidades físicas precisam ser medidas e, além disso, é necessária uma saída de valores.
Descrição do produto
This is made possible using the MX878 transmitter for the QuantumX amplifier system. It features 8 analog outputs and enables distributed use in real time:
- Measurement quantities are acquired
- ... digitally transmitted to the MX878
- ... further analyzed or set off against each other
- ... and output as standardized analog signals in the range of ±10 V.
Smart module for signal analysis
The QuantumX MX878 transmitter enables scaled measurement signals to be monitored in a standardized unit of measurement or transmitted to other systems to allow flexible and efficient data analysis. In addition, signals can be set off against each other using algebraic operations. The module also features functions for peak value analysis.
Technical requirements
The MX878 transmitter can be easily and intuitively configured using the free QuantumX Assistant software. However, connection to at least one amplifier, for example the MX840A universal amplifier, is required. The Ethernet or FireWire port can be used as communications interface. The system includes amplifier and transmitter and can be freely configured; it works stand-alone even if no PC or test stand is connected.
Universal application
All the other advantages of the QuantumX system also apply for MX878:
- Powerful software package for visualization and analysis of both measurement signals and computed signals
- Compact size
- Distributed use in real time
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| QuantumX MX878 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| PT |
Download de Software e Firmware
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.