- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
DMP40 - Amplificador digital de medição de alta precisão ... a ferramenta final de medição
O DMP40 é especialmente apropriado para medidas comparativas de alta precisão de grandezas mecânicas como força, massa, torque e pressão.
Exemplo disto são as medições realizadas pelas organizações metrológicas nacionais como, por exemplo, o PTB (Instituto alemão de metrologia). Neste campo de aplicação o modelo precedente (DMP39) tem sido empregado já como um instrumento da referência em todo o mundo.
Descrição do produto
As vantagens técnicas, tais como a exatidão, a alta resolução, a estabilidade a longo prazo e os até 2 x 8 pontos de medição são importantes para o desenvolvimento, produção e a garantia de qualidade dos transdutores que operam no princípio das bandas extensométricas.
A favorável relação custo/benefício estende as aplicações possíveis na fabricação dos transdutores. A alta exatidão do DMP40 permite que a qualidade destes produtos seja melhorada ainda mais. HBM tem 50 anos de experiência de sua própria produção de transdutor e esta foi usada naturalmente no desenvolvimento do DMP40.
No campo científico e na produção de elementos da alta precisão, mudanças muito pequenas em cargas de estática elevadas são medidas freqüentemente. Aqui um exemplo é a produção de monocristais do silicone. Com filtros de até 16ª ordem presentes no DMP40, estes problemas da medição podem ser resolvidos em uma maneira muito prática. As quatro chaves limite e os oito contatos do controle remoto permitem ao amplificador operar de maneira autônoma, sem intervenção manual.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| DMP40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 083 | |||||||||
| PT |
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Key Features
- Pontes de banda extensométrica completa, meia e quarta
- 0.0005 / 0.005
- carcaça de mesa de 19´´
- 16 / dispositivo
- analógico; RS-485, RS-232-C
- filtro low-pass filter, armazenamento de valor de pico, tara, zeragem
- até 75 valores/s por canal