CANHEAD® - Capture dados diretamente no ponto de medição com CANHEAD®, o sistema amplificador distribuído para teste estrutural e análise experimental de tensão
O sistema CANHEAD®... três componentes para trazer resultados...
De sensor até dados digitais de medição: você precisa de três componentes:
- O módulo amplificador CANHEAD®
- Os módulos-base CANHEAD®
- O módulo Plug-in ML74B/AP74B para o sistema MGCplus com um mestre de comunicação
O módulo amplificador CANHEAD® é o coração do sistema. Este módulo amplificador padrão pode ser usado para todas as grandezas medidas e variantes de circuito, isso significa, aplicável para todos os tipos de módulo-base. O módulo amplificador pode ser removido e re-inserido à qualquer momento. Isto permite que o módulo amplificador seja rápida e flexivelmente trocado entre as diferentes estruturas de medição.
Os módulos-base CANHEAD® funcionam como inteligentes caixas de junção. Eles provêm uma conexão direta de sensores, próxima ao ponto de medição e ficam integrados no cabeamento. A informação para cada ponto de medição é permanentemente armazenada no módulo-base. Os módulos-base CANHEAD® estão disponíveis em três variantes para a alimentação e conexão de diferentes circuitos de strain gage e transdutores.
Key Features
- 10-channel amplifier modules for installation close to measuring points
- Measured data transmission to communication master via field bus
- Base modules for individual strain gages, strain gage full and half bridges, DC voltage sources
- Suitable for unlimited cascading
- Uniform amplifier module for all base module types
- Connection of amplifier module/base module by simply plugging in
Descrição do produto

Cômoda configuração CANHEAD® com software assistente gratuito
É fácil e cômodo realizar as suas configurações usando o software assistente incluso. Você não necessita de nenhum conhecimento especial sobre comunicação de dados por fieldbus.
Simplifique os seus processos de medição com CANHEAD® - e ao mesmo tempo ganhe flexibilidade e eficiência. Com CANHEAD®, aquele longo e confuso cabeamento é coisa do passado, pois a sua instalação se dá próxima ao ponto de medição. Desta maneira, os cabos que vêm do ponto de medição para o CANHEAD® são curtos - o que economiza tempo, esforço e custos.
CANHEAD® é a primeira opção em uma variedade de aplicações. De análise experimental de tensão com strain gages à testes flexíveis de função com várias grandezas medidas. CANHEAD® é ideal junto ao cálculo da média para uma alta contagem de canais.
Os módulos amplificadores de 10 canais CANHEAD® são instalados juntos ao ponto de medição. Cabos baratos e confiáveis padrão fieldbus conectam os módulos CANHEAD® à um mestre de comunicação.
Customer Testimonials
"IABG made the decision to use CANHEAD® for A380 fatigue testing, as distributed measurement acquisition has considerable advantages for extended structures. With 7,000 strain gage measuring points to deal with, we found reduced installation costs and time, better interference immunity and easier expansion very persuasive arguments." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germany)
"We have been successfully using CANHEAD® for a long time for measurements on mobile cranes and crawler cranes. We specifically install the CB1010 module where we are using strain gage half bridges, to ensure optimum temperature compensation even when measurements are taken in direct sunlight." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germany)
"At Vestas Technology we have recently added CANHEAD® to our MGCplus system. CANHEAD® gives us a significant benefit in terms of reducing cabling costs and the time needed to set up a blade test." (Matthew McInnes, Vestas Technology, UK)
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| CANHEAD | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Information 1-CANHEAD-M12 | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| CE-Certificate 227 | |||||||||
Relatórios de aplicação
Atentos aos efeitos da circulação de veículos pesados: Monitoramento de longo prazo de uma ponte de rodovia
A crescente circulação de veículos pesados é um constante teste de resistência para aproximadamente 38.000 pontes nas auto-estradas e rodovias estaduais alemãs. A fim de investigar os efeitos desta circulação, o Instituto...
Download de software / firmware
Clique aqui para fazer o download dos mais atuais arquivos de firmware e software do CANHEAD® da HBM.
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Related Data Acquisition System
PC Communication Module
The CANHEADdirect communication module enables measurement data of up to five CANHEAD® modules to be directly transmitted to a PC via CANbus. Learn more