- Transdutores & Sensores
- Componentes de Pesagem
- Strain gages
- Sistemas de Aquisição de Dados
- Amplificadores de medição industrial
- Eletrônica de pesagem
- Software
SI / DI - Integradores para strain gages óticos
Desde sensores até software: Agora você pode se beneficiar também das cadeias de medição perfeitamente sincronizadas com o uso de strain gages óticos. Ganhe tempo e aumente a segurança através da utilização da completa solução a partir de uma fonte única.
Descrição do produto
A HBM oferece os seguintes tipos de integradores para a aquisição do sinal dos strain gages óticos.
Integradores da série SI para a aquisição estática de 1 até 4 canais, 1 até 5 medições por segundo
- SI101: Dispositivo de canal único, uma medição por segundo
- SI105: Dispositivo de canal único, 5 medições por segundo
- SI401: Dispositivo de 4 canais, uma medição por segundo
- SI405: Dispositivo de 4 canais, 5 medições por segundo
- SI410: Dispositivo de 4 canais, 10 medições por segundo
Integradores da série DI para a aquisição dinâmica de 1 até 4 canais, 100 até 1000 medições por segundo:
- DI101: Dispositivo de canal único, 100 medições por segundo
- DI105: Dispositivo de canal único, 500 medições por segundo
- DI110: Dispositivo de canal único, 1000 medições por segundo
- DI405: Dispositivo de 4 canais, 500 medições por segundo
- DI410: Dispositivo de 4 canais, 1000 medições por segundo
NOVO:
Além das especificações constantes na folha de dados, o está disponível em versão padrão, com taxa de amostragem de 1 kHz e um campo de medição (espectro) de 1510 a 1590 e, ademais, com
- taxa de amostragem de 2 kHz e um campo de medição de 40 nm (intervalo: 1525 - 1565 nm) ou
- taxa de amostragem de 0.5 kHz e um campo de medição de 160 nm (intervalo: 1460 - 1620 nm).
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| SI / DI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual SI Interrogator | |||||||||
| Data Sheet SI Interrogator | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| PT |
Relatórios de aplicação
DB Minden is testing optical strain gages from HBM
Many tests and inspections are mandatory for approval of new railway vehicles. These include test runs with wheelsets enabling the forces between wheel and rail to be measured. At present, DB Systemtechnik in Minden, Germany, an...
Tecnologia e serviço HBM para a construção do primeiro parque eólico marítimo alemão
Nestes tempos de preços elevados e de crescente consciência quanto ao cuidado com o meio-ambiente, uma eficaz e não-poluente produção de energia elétrica adquire uma importância cada vez maior aos olhos do usuário.
Optical sensors for lightweights
Modern lightweight materials are increasingly being used in aerospace applications and in other branches, such as traffic and construction engineering, mechanical engineering and the energy business. Fiber composite technology in...
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
Leia o caderno online do Optical Sensing
Related Products
Related Software
catman®AP EasyOptics Data Acquisition Software
Características-chave
- Excelente precisão e estabilidade de longo prazo
- Campo de medição (espectro) de 1510 nm ... 1590 nm
- Multiplexador pode ser conectado para aumentar o número de cadeias óticas de medição
- Configuração e transferência de dados através de interface Ethernet
- Gerador de frequência laser rápido e ajustável
- Traçado ao NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Compacto, robusto e móvel