- Transdutores & Sensores
- Eletrônica de medição
- Strain gages & acessórios
- Componentes de Pesagem
- Calibration & Services
nCode GlyphXE: O poderoso software de análise para uma compreensão real de seus dados de medição
O volume de dados em projetos de teste e medição é, com frequência, imenso. Aqui se levanta a pergunta: Como identificar informações relevantes quando se tem diante dos olhos gigabytes de dados brutos?
O nCode GlyphXE expõe com clareza os resultados que são realmente importantes para os seus projetos de medição. GlyphXE é um inovador e poderoso software de análise que, mesmo diante de grande quantidade de dados, conduz diretamente ao relatório final de teste de maneira fácil, rápida e confiável.
Excelentes métodos de análise integrados para o pós-processamento de seus dados de medição fazem do GlyphXE a ferramenta profissional ideal para os seus projetos de teste. Ademais, o GlyphXE convence pela sua grande facilidade de uso - até mesmo para usuários ocasionais. O GlyphXE provê uma interface de usuário gráfica que lhe possibilita desenvolver análises e cálculos individuais, passo a passo. Não há necessidade de nenhum conhecimento de programação ou de se aprender uma linguagem especial de "script".
Geração de relatórios com apenas "um clique"
Todos os processos analíticos que foram uma vez definidos podem ser automaticamente executados novamente em um estágio posterior - o seu relatório final de teste está a apenas um clique de distância!
Para ver as características do nCode GlyphXE, assista ao nosso vídeo (em inglês)
Obtenha imediatamente os resultados relevantes usando GlyphXE:
- Configuração simples
Construa os seus processos de análise passo a passo usando o editor gráfico - confortavelmente através de "drag and drop". - Importação de dados rápida
GlpyhXE suporta todos os formatos de dados comuns - incluindo Microsoft Excel e muitas ferramentas de engenharia. - Relatórios automáticos
Muitos procedimentos pré-configurados para aplicações comuns. Além disso, processos analíticos criados individualmente podem ser armazenados - para serem usados com novos dados de medição para a obtenção de um relatório final com apenas um clique.
Resultados claros. Eficiência garantida.
GlyphXE oferece resultados claros e manuseio intuitivo, assegurando, assim, um significativo aumento de eficiência para as suas tarefas de teste e medição. Beneficie-se dos velozes tempos de processamento, riscos de erros minimizados e resultados de teste relevantes.
Multi-canal, multi-arquivo, multi-formato ... um verdadeiro multi-talento!
GlyphXE possibilita o processamento automático de dados de muitos canais. As análises que o GlyphXE pode realizar para um canal podem ser feitas de forma simultânea para centenas de canais - e isso sem a necessidade de programação de scripts de processamento em lote. Além disso, GlyphXE é capaz de processar qualquer quantidade imaginável de séries de teste, eventos e medições.
- Ganho substancial de tempo ao se avaliar dados de teste: GlyphXE oferece-lhe exatamente o tipo de resultados que você precisa para tomar decisões.
- Amplas possibilidade de análise para especialistas - mas, também, simples de utilizar para usuários ocasionais
- Muitas opções para o armazenamento de métodos de pós-processamento que foram uma vez definidos.
nCode GlyphXE: Assim deve ser uma análise de dados profissional.
GlyphXE é sinônimo de inovação - o software é fruto de décadas de experiência obtida pela HBM nCode, o desenvolvedor líder mundial de ferramentas de análise pós-processamento. Não se contente com pouco... e, beneficie-se ainda de preços especialmente atrativos.
Com catman® a sua análise está a apenas um clique de distância ...
GlyphXE é compatível com todos os formatos usuais de dados: MTS RPC3, NI DIAdem, imc FAMOS, Microsoft Excel, ASCII formats, MATLAB – e, naturalmente, também com catman® e Perception da HBM. Usuários do software de aquisição de dados catman® da HBM obtêm, inclusive, um benefício duplo. Os dados podem ser, fácil e profissionalmente, processados usando o GlyphXE. Além do mais, a análise pós-processamento de seus dados pode ser iniciada diretamente de dentro do catman®, através de um botão integrado no catman®AP (Versão 3.0).
Compreenda verdadeiramente os seus dados de medição: Usando um software intuitivo que, como nenhum outro software, pode decodificar dados complexos de forma clara e profissional - e oferece excepcional performance mesmo com grandes volumes de dados: nCode GlyphXE.
Clique aqui para fazer o download da versão demo gratuita.
A nova versão 2.0 do nCode GlyphXE™ facilita lançar um olhar sobre os dados relevantes
Com o nCode GlyphXE™ 2.0 o usuário beneficia de diversas melhorias que permitem uma visualização mais fácil e mais rápida dos dados. Além disso, um módulo totalmente novo incluído no software oferece a possibilidade de corrigir automaticamente quaisquer anomalias nos dados de medição.
A operação do nCode GlyphXE™ é extremamente simples, através da interface gráfica intuitiva do usuário. Com a nova opção de analisar os dados de medição diretamente no navegador, o trabalho com vários arquivos de dados torna-se ainda mais confortável. Esta nova função tem ainda mais vantagens quando for necessário apenas lançar um olhar sobre os dados de medição para, por exemplo, encontrar o registro de dados correto.
Além disso, agora é possível visualizar facilmente diversos dados de medição sobrepostos, como por exemplo, várias medições da mesma pesquisa, permitindo assim uma comparação gráfica.
Requisite um orçamento do GlyphXE sem compromisso.
Faça o download da versão demo gratuita do GlyphXE
Galeria de imagens GlyphXE
Propriedades GlyphXE...
- Formatos múltiplos de entrada
- Calculador de canais
- Re-classificação de canais
- Filtragem
- Extração e concatenação
- Estatísticas e estatísticas em andamento
- Re-amostragem
- Conversão de unidade
- Análise de frequência
- Editor gráfico
- Visualização e relatórios
- Formatos múltiplos de saída
Módulos "add-on" para aplicações especiais
- DSP avançado
- Exibições sincronizadas
- Ruído & Vibração
- correção de anomalias (novo)