The Digital AED Transducer Electronics
Turn your analog load cells into digital all-rounders
The AED makes implementation of your process control systems easy and convenient. AED converts the signals supplied by analog load cells into digital data. No new investments are required, because AED enables you to benefit from digital precision, also with the systems you have at hand.
Easy, direct and efficient: Start up your AED quickly, since the complete transducer electronics can be set up directly through the PC. Furthermore, only little installation work is required thanks to the bus interfaces the system
uses.
The AED measurement chain consists of the following 3 components:
- The amplifier board AD103C
- Basic devices with additional interfaces, EMC protection, etc.
- The AED Panel32 software.
AED Amplifier Board (AD103C)

O AD103C facilita e torna muito conveniente o seu controle de processo e tarefas de monitoramento. Ele digitaliza os sinais de células de carga analógicas e transdutores sem a necessidade de fazer qualquer outro tipo de investimento. Com o AED você pode beneficiar-se da rapidez e precisão proporcionadas pela tecnologia de pesagem digital até mesmo com os sistemas existentes.
Simples, direto e eficaz: Toda as eletrônicas podem ser ajustadas diretamente e de forma muito fácil através do PC. As interfaces de bus dos apropriados dispositivos básicos AED minimizam o trabalho de instalação.
O dispositivo AD103C é uma placa amplificadora de tensão contínua para transdutores ôhmicos. Ele é apropriado tanto para aplicações estáticas, como para aplicações dinâmicas. A interface RS-232 assegura uma conexão direta com o computador.
O AD103C faz parte de nossos dispositivos básicos da série AED. Com estes dispositivos AED você há de alcançar uma maior segurança, graças à proteção de compatibilidade eletromagnética (EMC) e à proteção IP65. Eles oferecem as interfaces adicionais RS-232, RS-485, Profibus, CANOpen e DeviceNet.
AEDPanel_32 version 3: O software gratuito para a configuração das eletrônicas AED : diagnóstico e análise de seus dados de medição e busca/solução de erros.
Key Features:
- Placa amplificadora de tensão contínua para transdutores ôhmicos
- Para aplicações estáticas e dinâmicas
- Conexão direta ao computador via interface RS-232
- Relatório de teste para 10000 divisões, classe III de acordo com o OIML R76
- Alta taxa de transmissão e resolução
- Armazenamento dos ajustes de usuário
- Set de comandos para funções de enchimento e dosagem
More AED Amplifier Boards (AD101B, AD104C, AD105C)

- AD101B Amplifier Board

- AD104C Amplifier Board

- AD105C Amplifier Board
AD101B Amplifier Board
AD101B DC Amplifier PCB for strain gage transducers. For static and dynamic applications.
Key Features:
- DC Amplifier PCB for Strain gage transducers
- For static and dynamic applications
- Direct computer connection via RS-232 interface
- Test certificate for 6000 digits class III available
- High transmission rate and resolution
- Memory for users settings
- AD103C in addition with command set for dosing function.
AD104C Amplifier Board
A placa amplificadora AD104C pode ser usada em conjunção com células de carga e transdutores analógicos como um all-rounder digital. Equipada com quatro funções de trigger e dois interruptores-limite com histerese, o amplificador AD104C oferece uma via alternativa para a adaptação de soluções existentes ao conceito digital HBM (FIT® e AED).
Com uma taxa de saída ajustável de até 200 valores medidos por segundo, a operação, modos de filtro, opções de análise e configuração são também adequados para máquinas simples de dosagem e engarramento.
O AD104C está disponível com interfaces RS-232 e RS-485 de 4 fios. O AD105C oferece comunicação RS-485 de 2 fios como alternativa.
AD104C is only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.
AD105C Amplifier Board
A placa amplificadora AD105C pode ser usada em conjunção com células de carga e transdutores analógicos como um all-rounder digital. Equipada com quatro funções de trigger e dois interruptores-limite com histerese, o amplificador AD105C oferece uma via alternativa para a adaptação de soluções existentes ao conceito digital HBM (FIT® e AED).
Com uma taxa de saída ajustável de até 200 valores medidos por segundo, a operação, modos de filtro, opções de análise e configuração são também adequados para máquinas simples de dosagem e engarramento.
O AD105C está disponível com comunicação RS-485 de 2 fios. O AD104C oferece interfaces RS-232 e RS-485 de 4 fios como alternativa.
Only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.
Dispositivos básicos AED

Os dispositivos básicos AED oferecem com as suas múltiples interfaces a conexão correta para a placa mãe amplificadora AD103C. A eletrônica AD103C converte as suas células de carga analógicas em células digitais capazes de tudo.
A placa mãe amplificadora AD103C pode ser usada em todos os dispositivos básicos AED. Os vários tipos de dispositivos se diferenciam por suas interfaces e tensão de alimentação externa. Escolha aqui a eletrônica de transdutor que atenda a sua interface e sua aplicação …:
Interfaces | External | ||||||
RS-232 | RS-485 | RS-485 | CANOpen | Device | Profibus | ||
AED 9101C* | • | • | • |
|
|
| 6 ... 30 V |
AED 9201B | • | • | • |
|
|
| 18 ... 30 V |
AED 9301B |
| • |
|
|
| • | 18 ... 30 V |
AED 9401A |
| • |
| • | • |
| 18 ... 30 V |
AED 9501A |
| • |
| • | • |
| 10 ... 30 V |
* AED9101C-Z2/22 is an explosion-proof version available for applications in ATEX zones 2 and 22, i.e. gas and dust atmospheres.
Key Features:
- RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1 interfaces
- Two control inputs and four limit value outputs
- Diagnosis function
- Degree of protection IP65
- EMC protection
- Power failsafe storage of default and user-specific parameters in the device.
AED Panel Software
Easy control of dynamic measurement tasks: The AED_Panel32 software.
The intuitive panel software enables you to set up all parameters for your measurement.
More features:
- Calibration of the scale
- Selection of bus address and baud rate
- Entry of four limit values including hysteresis
- Graphical analysis and visualization of results
Use the integrated graphics function to clearly visualize the behavior of the weighing process. In addition, you have several analysis functions at hand, like the Fast Fourier Transform for frequency analysis. This function enables you to analyze the vibration behavior of mechanical interference sources.
Your benefits at a glance:
- Clear PC panel software with graphical, Windows®-based
user interface - Visualization of measurement and control signals
- Comprehensive set of commands for diagnosis functions during operation
- All functions can be controlled via PC
- Integrated documentation of the setup parameters
Version 3.4
The new AED_Panel32 version 3.4 makes setting up parameters for your weighing applications even easier. Version 3.4 supports multi-head product weighers, too, and offers enhanced checkweigher functions, additional filter modes and new design elements.
50 digital filters provide protection against interference
Selectable filters eliminate undesired background signals resulting, for example, from vibrations or temperature effects. Results from static and dynamic measurements can thus be optimized.
The digital filters provide even more benefits…
- Maximum throughput, fast settling of measured values
- Interference-proof, correct and reliable operation
- Cost savings, because no damping elements are required
Digital data acquisition in highly dynamic processes - using FIT® and AED
Use the powerful AED_Panel32 software for processing complex data from your weighing technology applications:
Frequency analysis for analyzing the measurement signals quickly

Clear:The measurement signal within the tolerance band of limit values and trigger functions
Application Notes
- Digital load cells in checkweigher applications
- Construction and application conditions for FIT®/0... FIT®/5
- Notes on the static adjustment of a scale with FIT® and AED
- Measurement query via the serial link RS-232/RS-485 of AED/FIT®
- Dosing and filling with FIT®/AED
- AEDPanel for time and frequency analysis of the dynamic behaviour of scales
- AED/FIT® in legal for trade applications
- AED/FIT® trigger results query
- Commissioning CANOpen
- Commissioning DeviceNet
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| AED | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - AD101B | |||||||||
| Data Sheet - AD103C | |||||||||
| Data Sheet - AD105C | |||||||||
| Data Sheet - AED9101C | |||||||||
| Data Sheet - AED9101C-Z2/22 | |||||||||
| Data Sheet - AED9101D | |||||||||
| Data Sheet - AED9201B | |||||||||
| Data Sheet - AED9301B | |||||||||
| Data Sheet - AED9401A | |||||||||
| Data Sheet - AED9501A | |||||||||
| Data Sheet - CAN-Ethernet-Gateway | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions AED9101C-Z2/22 | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual AD101B Communication Commands | |||||||||
| Operating Manual AD101B Hardware and Functions | |||||||||
| Operating Manual AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9101C + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9201B + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9301B + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9401A + AD103C | |||||||||
| Operating Manual AED9501A + AD103C | |||||||||
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
| Operating Manual FIT®-AED-KIT | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide AED | |||||||||
Comparison | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Comparison AD103C vs. AD101B | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 060 | |||||||||
| CE-Certificate 191 | |||||||||
| CE-Certificate 192 | |||||||||
| CE-Certificate 243 | |||||||||
| CE-Certificate 262 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Download de software / firmware
Clique aqui para fazer o download dos mais atuais arquivos de firmware e software do AED.
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.