AED Weighing Electronics

The Digital AED Transducer Electronics

Turn your analog load cells into digital all-rounders

The AED makes implementation of your process control systems easy and convenient. AED converts the signals supplied by analog load cells into digital data. No new investments are required, because AED enables you to benefit from digital precision, also with the systems you have at hand.

Easy, direct and efficient: Start up your AED quickly, since the complete transducer electronics can be set up directly through the PC. Furthermore, only little installation work is required thanks to the bus interfaces the system
uses.

The AED measurement chain consists of the following 3 components:

  • The amplifier board AD103C
  • Basic devices with additional interfaces, EMC protection, etc.
  • The AED Panel32 software.

AED Amplifier Board (AD103C)

AD103C Weighing Electronics

O AD103C facilita e torna muito conveniente o seu controle de processo e tarefas de monitoramento. Ele digitaliza os sinais de células de carga analógicas e transdutores sem a necessidade de fazer qualquer outro tipo de investimento. Com o AED você pode beneficiar-se da rapidez e precisão proporcionadas pela tecnologia de pesagem digital até mesmo com os sistemas existentes.

Simples, direto e eficaz: Toda as eletrônicas podem ser ajustadas diretamente e de forma muito fácil através do PC. As interfaces de bus dos apropriados dispositivos básicos AED minimizam o trabalho de instalação.

O dispositivo AD103C é uma placa amplificadora de tensão contínua para transdutores ôhmicos. Ele é apropriado tanto para aplicações estáticas, como para aplicações dinâmicas. A interface RS-232 assegura uma conexão direta com o computador.

O AD103C faz parte de nossos dispositivos básicos da série AED. Com estes dispositivos AED você há de alcançar uma maior segurança, graças à proteção de compatibilidade eletromagnética (EMC) e à proteção IP65. Eles oferecem as interfaces adicionais RS-232, RS-485, Profibus, CANOpen e DeviceNet.

AEDPanel_32 version 3: O software gratuito para a configuração das eletrônicas AED : diagnóstico e análise de seus dados de medição e busca/solução de erros.

Key Features:

  • Placa amplificadora de tensão contínua para transdutores ôhmicos
  • Para aplicações estáticas e dinâmicas
  • Conexão direta ao computador via interface RS-232
  • Relatório de teste para 10000 divisões, classe III de acordo com o OIML R76
  • Alta taxa de transmissão e resolução
  • Armazenamento dos ajustes de usuário
  • Set de comandos para funções de enchimento e dosagem

More AED Amplifier Boards (AD101B, AD104C, AD105C)

AD104C Weighing Electronics
AD101B Amplifier Board
AD104C Amplifier Board
AD105C Amplifier Board

AD101B Amplifier Board

AD101B DC Amplifier PCB for strain gage transducers. For static and dynamic applications.

Key Features:

  • DC Amplifier PCB for Strain gage transducers
  • For static and dynamic applications
  • Direct computer connection via RS-232 interface
  • Test certificate for 6000 digits class III available
  • High transmission rate and resolution
  • Memory for users settings
  • AD103C in addition with command set for dosing function.

AD104C Amplifier Board

A placa amplificadora AD104C pode ser usada em conjunção com células de carga e transdutores analógicos como um all-rounder digital. Equipada com quatro funções de trigger e dois interruptores-limite com histerese, o amplificador AD104C oferece uma via alternativa para a adaptação de soluções existentes ao conceito digital HBM (FIT® e AED).

Com uma taxa de saída ajustável de até 200 valores medidos por segundo, a operação, modos de filtro, opções de análise e configuração são também adequados para máquinas simples de dosagem e engarramento.

O AD104C está disponível com interfaces RS-232 e RS-485 de 4 fios. O AD105C oferece comunicação RS-485 de 2 fios como alternativa.

AD104C is only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.

AD105C Amplifier Board

A placa amplificadora AD105C pode ser usada em conjunção com células de carga e transdutores analógicos como um all-rounder digital. Equipada com quatro funções de trigger e dois interruptores-limite com histerese, o amplificador AD105C oferece uma via alternativa para a adaptação de soluções existentes ao conceito digital HBM (FIT® e AED).

Com uma taxa de saída ajustável de até 200 valores medidos por segundo, a operação, modos de filtro, opções de análise e configuração são também adequados para máquinas simples de dosagem e engarramento.

O AD105C está disponível com comunicação RS-485 de 2 fios. O AD104C oferece interfaces RS-232 e RS-485 de 4 fios como alternativa.

Only available in units of 50 pieces. Demo kit available on request.

Dispositivos básicos AED

Dispositivos básicos AED

Os dispositivos básicos AED oferecem com as suas múltiples interfaces a conexão correta para a placa mãe amplificadora AD103C. A eletrônica AD103C converte as suas células de carga analógicas em células digitais capazes de tudo.

A placa mãe amplificadora AD103C pode ser usada em todos os dispositivos básicos AED. Os vários tipos de dispositivos se diferenciam por suas interfaces e tensão de alimentação externa. Escolha aqui a eletrônica de transdutor que atenda a sua interface e sua aplicação …:

Interfaces

External
Supply
Voltage

RS-232

RS-485
2-wire
(diagnosis)

RS-485
4-wire

CANOpen

Device
Net

Profibus
DP V1

AED 9101C*

 

 

 

6 ... 30 V

AED 9201B

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9301B

 

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9401A

 

 

 

18 ... 30 V

AED 9501A

 

 

 

10 ... 30 V

* AED9101C-Z2/22 is an explosion-proof version available for applications in ATEX zones 2 and 22, i.e. gas and dust atmospheres.

Key Features:

  • RS-232, RS-485, CANOpen, DeviceNet, Profibus DP V1 interfaces
  • Two control inputs and four limit value outputs
  • Diagnosis function
  • Degree of protection IP65
  • EMC protection
  • Power failsafe storage of default and user-specific parameters in the device.

AED Panel Software

Easy control of dynamic measurement tasks: The AED_Panel32 software.

The intuitive panel software enables you to set up all parameters for your measurement.

More features:

  • Calibration of the scale
  • Selection of bus address and baud rate
  • Entry of four limit values including hysteresis
  • Graphical analysis and visualization of results

Use the integrated graphics function to clearly visualize the behavior of the weighing process. In addition, you have several analysis functions at hand, like the Fast Fourier Transform for frequency analysis. This function enables you to analyze the vibration behavior of mechanical interference sources.

Your benefits at a glance:

  • Clear PC panel software with graphical, Windows®-based
    user interface
  • Visualization of measurement and control signals
  • Comprehensive set of commands for diagnosis functions during operation
  • All functions can be controlled via PC
  • Integrated documentation of the setup parameters

Version 3.4

The new AED_Panel32 version 3.4 makes setting up parameters for your weighing applications even easier. Version 3.4 supports multi-head product weighers, too, and offers enhanced checkweigher functions, additional filter modes and new design elements.

50 digital filters provide protection against interference

Selectable filters eliminate undesired background signals resulting, for example, from vibrations or temperature effects. Results from static and dynamic measurements can thus be optimized.

The digital filters provide even more benefits…

  • Maximum throughput, fast settling of measured values
  • Interference-proof, correct and reliable operation
  • Cost savings, because no damping elements are required

Digital data acquisition in highly dynamic processes - using FIT® and AED

Use the powerful AED_Panel32 software for processing complex data from your weighing technology applications:

Frequency analysis for analyzing the measurement signals quickly

Clear:The measurement signal within the tolerance band of limit values and trigger functions

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
AED

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - AD101BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AD103CPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101CPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9101DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9201BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9301BPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9401APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - AED9501APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CAN-Ethernet-GatewayPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions AED9101C-Z2/22Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual AD101B Communication CommandsPlease log inPlease log in
Operating Manual AD101B Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9101C + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9201B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9301B + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9401A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual AED9501A + AD103CPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual FIT®-AED-KITPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start Guide AEDPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Comparison

ENDEESFRITPTCNJPKR
Comparison AD103C vs. AD101BPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 060Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 191Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 192Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 243Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 262Please log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.

1 2-9 10+