
DIS2116 - Fácil de usar e seguro: DIS2116 para a determinação confiável do peso em veículos e balanças ferroviárias

O DIS2116 é um sistema de pesagem digital que permite que suas balanças de veículos ou ferroviárias cumpram com os atuais requisitos concernentes a segurança e eficiência.
Isso, porque as funções do DIS2116 vão muito além das oferecidas por um simples monitor digital. Elas também permitem a fácil configuração de todas as características relevantes (e.x. configuração da balança, ajuste de excentricidade, modos "legal-for-trade", filtros de sinal de medição), provendo, ao mesmo tempo, máxima segurança de dados.
Descrição do produto
Um funcionamento fácil do sistema de pesagem é crucial, especialmente quando usado em balanças de veículos e balanças ferroviárias com muitas operações diárias de carga. Graças ao seu controle intuitivo, o DIS2116 permite que todas as configurações relevantes possam ser alteradas muito rapidamente. Você se beneficia da economia de tempo propiciada pelo ajuste eletrônico de excentricidade, que é executado de maneira fácil e muito precisa com alta reprodutibilidade.
Além disso, o DIS2116 atende os mais altos padrões de segurança de dados. As atuais diretivas CE exigem uma transmissão de dados à prova de manipulação. No seu modo "legal-for-trade", o sistema de pesagem digital DIS2116 garante uma transmissão de dados segura, codificada.
As interfaces DIS2116 abrem para você praticamente todas as possibilidades de conexão para integração da eletrônica de balança em outros sistemas. Uma porta Anybus para conexão a Ethernet bem como outros sistemas "bus" estão disponíveis como opção.
Combinado com a Célula de carga C16i, o DIS2116 funciona como uma genuína cadeia de medição digital. Você se beneficia de todas as vantagens de um seguro processamento digital do sinal - dentre outras: qualidade do sinal, conformidade eletromagnética e dinâmica sem perda de dados. Um DIS2116 permite a configuração de balanças de veículos com até três segmentos, cada um com um máximo de oito células de carga. A caixa de bornes digital VKD2R-8 é usada para conectar as células de carga em paralelo.
Faça a experiência do DIS2116 em ação: A balança digital de caminhão
- Para a conexão de células de carga digitais
- Memória-"álibi" para dados impressos e configuração
- Transmissão de dados codificada entre célula de carga e DIS2116
- Porta COM para impressora (RS-232 ou USB)
- Conector PS/2 para teclado externo
- Função de base de dados para balanças de entrada e de saída
- Mais interfaces para troca de dados com sistema host
- EC type approval certificate available
Off-center load compensation with DIS2116
In order to prevent measuring errors, off-center load compensation is required prior to putting into service a weighing machine. In many cases, off-center load compensation is time-consuming and complex. Benefit from the DIS2116 weighing electronics' innovative off-center load compensation function
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| DIS2116 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual (P1) | |||||||||
| Operating Manual (P2) | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Parameter Documentation | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Parameter Documentation: Anybus Module - CANopen | |||||||||
| Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 267 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.
DIS2116 Online Brochure
White Papers
New standards in data security for weighing applications
Automatic weighing instruments for legal-for-trade applications: requirements and directives









