
DWS2103 - Indicador de pesagem para a comunicação com células de carga e equipamentos eletrônicos

Tecnologia digital inaugura possibilidades completamente novas
O DWS2103 é um indicador digital de pesagem para a comunicação com células de carga e equipamentos eletrônicos aprovados oficialmente ("legal-for-trade"). Combinado com a família de transdutores digitais AED ou as células de carga digitais FIT® ele lhe permite conceber instrumentos de pesagem automáticos e contrastáveis, como, por exemplo, balanças de controle e de dosificação.
Descrição do produto
O DWS2103 cumpre com as maiores exigências em termos de segurança. A nova diretiva da União Européia MID (Measuring Instruments Directive) exige uma transmissão de dados completamente isenta de manipulação. No modo de pesagem legal ("legal-for-trade"), o indicador digital de pesagem DWS2103 garante uma transmissão dos dados de medição segura e codificada. Assim, a funcionalidade "legal-for-trade" é sempre assegurada.
Benefícios da transmissão digital do sinal
A transmissão do sinal completamente digital abre novas oportunidades para novos conceitos. Entres eles se encontram a transmissão de dados via WLAN ou a alimentação de tensão por meio de sistemas autônomos, tais como o solar, células de combustível ou baterias recarregáveis. A transmissão sem fio oferece outras vantagens, como, por exemplo, o isolamento galvânico. Além disso, o DWS2103 não precisa ser instalado próximo ao instrumento de pesagem; várias balanças podem ser operadas simultaneamente usando um único display. A tecnologia digital permite o acesso à gestão de recursos para aplicações com balanças, posto que permite que as informações sobre o sensor sejam lidas.
Cadeia de medição completamente digital
Em combinação com as células de carga FIT® ou os transdutores digitais AED, a HBM se revela a única fabricante no mundo inteiro capaz de oferecer sistemas digitais de pesagem que vão desde componentes até soluções completas - ou seja, uma cadeia de medição completamente digital.
Também para uso com sistemas analógicos
Você não precisa substituir todas as suas células de carga analógicas, caso você opte por usar o DWS2103. Digitalize os sinais de células de carga analógicas usando a família de produtos AED. Isso lhe possibilita continuar usando o seu sistema e, ao mesmo tempo, beneficiar-se da precisão digital.
Tecnologia AES de encriptação
Você gostaria de saber mais sobre a tecnologia de encriptação usada pela HBM e que assegura ao DWS2103 a funcionalidade "legal-for-trade"? Leia, então, o nosso artigo técnico „Novos padrões em segurança de dados: Tecnologia de encriptação de 256-bit na pesagem digital“.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| DWS2103 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual (P1) | |||||||||
| Operating Manual (P2) | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Parameter Documentation | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Parameter Documentation: Anybus Module - CANopen | |||||||||
| Parameter Documentation: Anybus Module - Modbus-TCP | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| EC type approval certificate | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWA | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWE | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate DWS2103 SWT | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.




