
RM4220 - Amplificador para transdutores strain gages com sinal de saída de 4 ... 20 mA
O amplificador de medição RM4220 pode ser facilmente montado por encaixe sobre um trilho de suporte padronizado. A conexão elétrica é efetuada através de encaixe ao bloco terminal.
Transdutores de strain gage (> 80 ôhms) - individuais ou vários em paralelo - podem também ser conectados ao amplificador.
Descrição do produto
O RM4220 proporciona uma maneira simples e prática de ajustar o ponto zero e o valor final. Isto se faz possível graças aos interruptores DIP e aos potenciômetros. A tensão de alimentação da ponte pode ser regulada a 5 ou 10 V. O sinal de saída é de 0/10 V ou +/- 10 V y 4/20 mA.
A conexão do transdutor pode ser tetra ou hexafásica. No caso do usa da conexão hexafásica, não é necessário dar atenção aos efeitos na variação de resistência na extensão do cabo. A carcaça de poliamida PA de tipo PHOENIX EM pode ser conectada a qualquer trilho de suporte DIN (Norma EN 50022).
Key Feature(s)
- Amplifier for up to four 350-Ohm transducers
- To use for mounting on DIN rails
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Service frendly via using plug in terminal
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| RM4220 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 197 | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


