SC232/422B

SC232/422B - Kit conversor de interface

O kit conversor de interface SC 232/422B permite a ativação de sistemas de bus de canal múltiplo por meio da interface padrão RS232 integrada em um PC convencional. Deste modo é possível criar um sistema de bus RS422/485 de 4 cabos.

Descrição do produto

Este conversor se distingue dos conversores padrão especialmente por sua robusta construção em uma carcaça de metal, sua alta proteção EMC e o isolamento elétrico dos sinais. Junto com o kit é fornecido um cabo de conexão para PC (9 pólos) e uma fonte de alimentação "plug-in".

Para a criação de soluções de bus de canal múltiplo aconselhamos especialmente a eletrônica de pesagem AED.., WE2110 e WE2108-485, assim como as células de carga digital da HBM, que dispõem de uma interface RS485 de 4 cabos.

Key Features:

  • Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
  • Galvanic isolation
  • High EMC-security (metal housing)
  • Power supply range 8 ... 30VDC
  • Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

Documentação técnica

SC232/422B
SC232/422B ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Data Sheet Please Log InPlease Log InPlease Log In
CE-Declaration of Conformity Please Log InPlease Log InPlease Log In

Data sheets claras: mantemos nossas promessas.

Precisão em série: Isso também se aplica à exatidão dos valores especificados em nossas data sheets. Condições ideais, muitas vezes podem ser teoricamente alcançadas com base nos valores indicados, mas nossas data sheets se concentram em suposições padrão realistas - como as que poderão ser encontradas na sua aplicação. Portanto, por favor, considere isto quando comparar nossas data sheets com as de outros fabricantes.

Faça um orçamento!

Requisite um orçamento de SC232/422B

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.