
WE2107 - O moderno indicador de pesagem para aplicações dinâmicas e estáticas
O indicador de pesagem WE2107: você pode contar com esta excepcional ferramenta multi-talento para monitorar e controlar os seus processos de pesagem. Se estes são estáticos ou dinâmicos...não importa: o WE2107 está do seu lado!
Descrição do produto
Além de suas propriedades metrológicas de primeira classe, o WE2107 possui várias funções práticas que são perfeitas para incorporação no processo de pesagem industrial.
O WE2107 é mais do que apenas um indicador de peso: ele se adapta perfeitamente às suas necessidades, não importando o quão distintas estas são. Assim, com o WE2107 você poderá implementar vários e distintos tipos de balanças com apenas um dispositivo:
- balanças de plataforma
- balanças contadoras
- balanças de caminhão
- balanças de container
- balanças móveis
- balanças de dosagem
- balanças de envazamento
- …
Ademais, o WE2107 oferece uma segurança máxima para pesagem dinâmica. Várias funções de envazamento e de dosagem otimizam, automática e rapidamente, os seus processos industriais de pesagem.
O WE2107 é ideal para a inclusão no desenvolvimento dos seus processos. Você pode determinar tarefas específicas para as duas entradas digitais de controle.
O WE2107 tem no total apenas quatro chaves de função, duas das quais estão disponíveis para que você possa designar as suas funções principais.
Quatro chaves de função - isso mostra o quão fácil é a operação do WE2107... Ergonômico e simples para o usuário, estas características possuêm uma alta prioridade para o WE2107, estando aqui em vista um funcionamento sem percalços. Para a parametrização e configuração do seu indicador de pesagem entra em cena o "WE2107 Panel Software": de maneira simples os parâmetros são preparados no seu PC e depois transmitidos para o indicador de pesagem. Segue então o armazenamento dos parâmetros, para ágil e fácil documentação das configurações da balança para o sistema de manutenção da qualidade.
A versão padrão do WE2107 é um dispositivo variável para montagem externa em uma parede, em um pilar ou em uma superfície de trabalho. Na versão WE2107M, o indicador de pesagem está também disponível como um dispositivo embutido para o cabinete de controle / painel de controle.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| WE2107 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Communication Commands | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Communication Commands | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 249 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Download de software
Clique aqui para fazer o download dos mais atuais arquivos de software do WE2107 Panel Software
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.



