
WE2108 - Eletrônica para balança "legal para comércio": precisão em um "designer outfit"
A série WE2108 foi concebida para balanças de plataforma e oferece todas as funções básicas de uma balança não autônoma, assim como de uma balança calculadora simples.
Descrição do produto
Para uso "legal para comércio", foi concedida uma aprovação de balança para 6.000 divisões de acordo com o EN45501. Um preço reduzido coroa a lista de atrativos deste produto.
Following variants are available:
- Version WE2108 in a plastic housing
- Version WE2108M in a stainless steel housing is intended for fitting to control panels
- Version WE2108S in a stainless steel housing is provided for wall assembly or as a desktop unit in a demanding environment.
Key Feature(s)
- The special design and ergonomic form of the various housing variants which provide for many different uses
- Use as a wall unit, stand unit, or desktop unit is thus possible without any additional fittings
- Menu-driven adjustment by keyboard or PC, via the standard RS232 interface.
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.
| WE2108 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Reference Manual | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Reference Manual I | |||||||||
| Reference Manual II | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 146 | |||||||||
| EC type approval certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Download de software
Clique aqui para fazer o download dos mais atuais arquivos de software do WE2108 Panel
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.


