catman®AP - o software confortável da nova geração para medição
Aproveite o software da nova geração. O catman®AP consiste de todo um conjunto de módulos altamente eficientes para as mais diferentes tarefas de medição. Cada um deles um campeão em sua área de aplicação. Juntos, os módulos formam um pacote de alto desempenho, flexível, forte e em rede – o catman®AP.
A base: catman®Easy – O caminho fácil para o resultado de medição.
Com o catman®Easy o registro e a análise de seus dados de medição tornam-se um jogo fácil. Graças à guia intuitiva para o usuário você poderá registrar os seus dados de medição com poucos cliques. Instale o amplificador de medição simplesmente com TEDS, a folha de dados eletrônica no transdutor, ou com o banco de dados de sensor ampliável – e já pode começar. Um grande número de possibilidades para uma análise gráfica de dados e extensas possibilidades de exportação fazem do catman®Easy uma ferramenta segura e indispensável para todos os técnicos de medição.
Tudo incluído … Os módulos catman®AP. Auxílio profissional em suas tarefas de medição:
O módulo EasyMath para a avaliação matemática de seus dados de medição: Calcule as informações “por trás” dos valores de medição. A análise de dados de medição com métodos matemáticos é imperativa para muitas tarefas de medição. O módulo EasyMath do catman®AP realiza para você diversas avaliações matemáticas. Os resultados podem ser facilmente impressos, apresentados em gráficos ou exportados.
O catman®AP se adapta às suas tarefas individuais de medição – facilitando assim o seu trabalho diário. Com o módulo AutoSequence você automatiza etapas de medição ou análise recorrentes simplesmente mediante a alocação de blocos de função. Especialmente no caso de medições periódicas com etapas de análise subseqüentes sempre iguais ou na automação de bancadas de ensaio de função você pode economizar muito tempo.
O módulo EasyScript do catman®AP lhe permite escrever scripts próprios para tarefas individuais de medição – por exemplo, para realizar autonomamente etapas de medição e análise ampliando assim o catman®AP com novas funções. O EasyScript está baseado no padrão VBA usual da Microsoft.
Com segurança e conforto mesmo “offline”: O módulo EasyLog do catman®AP lhe permite o registro autônomo de seus dados de medição em um cartão flash ou no HD (em combinação com o sistema de amplificador MGCplus). Com o módulo EasyPlan para a parametrização offline você pode ajustar e configurar previamente o seu amplificador de medição com todo o conforto mesmo sem conexão no PC.
Version 3.4 ‒ Now with Video Recording
Version 3.4 of catman®AP offers even more: A newly designed, modern user interface makes the program even more easy to use. In addition, many new functions and tools are available - for preparing the measurement as well as for visualization and data analysis.
- Supports the QuantumX MX878 measurement transmitter (+/- 10 V analog outputs) and new SOMAT eDAQ series measurement hardware for mobile data acquisition
eDAQ support under catmanAP 3.1 (pdf) - Is Windows 7 (32 and 64 bit) compatible
- Supports the new mathematics functions available with MX410 and MX460 amplifiers (peak values, RMS, special computations with rotating machines)
- Offers new functions for data acquisition (long duration measurement, FastStream storage, etc.)
- Features improved channel setup (display filters, more convenient channel activation, new real-time computation: cycle counter)
- Provides new data analysis functions (offsetting curves, analysis template, optimized Excel export)
Practical Examples with catman®AP
Video capture with catmanAP 3.3
The analysis mode supports analysis of data together with video information (display video synchronously to the measured data) since version 2.0. With version catmanAP 3.3 video capturing – start/stop the recording parallel to...
Synchronization of different DAQ systems via NTP time stamping
From version 3.2 of catman®AP it is possible to synchronize several devices (hybrid system) of type QuantumX, MGCplus (with CP42) or optical interrogators (DIxxx) among each other or distributed QuantumX modules via time stamps...
Support of the DAQ system eDAQ in catmanEasy/AP 3.3
Since version 3.1 of catmanEasy and catmanAP the eDAQ and eDAQlite DAQ systems are supported by this software. This document describes preconditions, restrictions, particularities and the typical operation with version 3.3. Older...
Import filter to import catman data (.BIN) into Famos
Import filter to import catman data (.BIN) into Famos.
Import filter to import catman data (.BIN) into DIAdem
Import filter to import catman data (.BIN) into DIAdem.
EasyScript example: How to calculate hysteresis
This EasyScript example calculates the hysteresis, the difference/gap between the upwards and downwards branch of a curve, at a defined x-position.
EasyScript example: How to write test values during an ongoing measurement from catman®AP to an Excel file?
EasyScript example (for catman®Easy): Single values (Snapshot) to Excel
Key Features
- Amplifier setup through TEDS or the sensor database
- Graphical display options: digital indicator, analog meter, bar-graph indicator, strip chart, text and LED, table object, background picture
- Export option for measurement curves in various formats (e. g. Word)
- Virtual channels for real-time computations (algebra incl. differentiation and integration, strain-gage rosette analysis, peak value monitoring under conditions of angular synchronism, digital filters)
- Limit values and event monitoring
- Graphical data analysis and logging
- Video analysis (synchronization of measurement and video data)
- Export of data into all common formats: Excel, ASCII, DIAdem, and nSoft
- Supported instruments: MGCplus, MGCsplit, Spider8, eDAQ, eDAQlite, optical interrogators, CANHEAD
- EasyMath add-on module for mathematical evaluation of your measured data (free computation of channels, frequency analysis, elimination of statistical outliers, interpolation, etc.)
- AutoSequence add-on module for automating repetitive measurement or analysis steps
- EasyLog add-on module to autonomously record your measurement data on PC card or hard disk (MGCplus or eDAQ)
- EasyScript add-on module to create your own scripts for individual measurement tasks
- Channel check for monitoring amplifier functions and correct transducer connection
- DataViewer for fast overview of individual data sets - including tables and graphics, with statistical characteristic quantities and traceability data
- Direct export of data to GlyphXE analysis software
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| catman®AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.