Acessórios

Catalog (English, pdf)
Catalog (English, pdf)

A qualidade de um ponto de medição não depende unicamente do strain gage, mas também do tipo de aplicação e de sua implementação.

Para obter um perfeito ponto de medição se necessita uma acurada preparação da superfície da aplicação, uma colagem cuidadosa, uma conexão correta e um revestimento protetor.

Por isso é importante que se tenha à disposição os recursos necessários. O programa da HBM oferece com seus acessórios de strain gage todo o necessário para uma aplicação correta.

NO_FILTER
 
  Product   Description
Cleaning Pads Para limpeza de strain gages
Para limpeza de strain gages
DAK1 Kit de iniciação à aplicação de strain gage
Kit de iniciação à aplicação de strain gage
DAK2 Maleta de ferramentas para instalação de strain gages
Maleta de ferramentas para instalação de strain gages
FS01 Caneta resina (Flux pen)
Caneta resina (Flux pen)
Lead-free resin cored solder Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Polyimide Tape Fita adesiva resistente ao calor - 33 m de comprimento
Fita adesiva resistente ao calor - 33 m de comprimento
Resin cored solder Resin cored solder as used in strain gage applications
Resin cored solder as used in strain gage applications
RMS1 Kit para limpeza de superfícies de aplicação.
Kit para limpeza de superfícies de aplicação.
RMS1-SPRAY RMS1-SPRAY da HBM limpa rapidamente antes da instalação de extensômetros
RMS1-SPRAY da HBM limpa rapidamente antes da instalação de extensômetros
RSP120 Distribuidor de agente de limpeza
Distribuidor de agente de limpeza
Solder Terminals Terminal de solda - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Terminal de solda - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Teflon Foil Folha de teflon
Folha de teflon
Wires & stranded wires Cabo de cobre, Cabo plano com isolamento de PVC, Jumper wire, Cabo flexível, Cabo muito flexível
Cabo de cobre, Cabo plano com isolamento de PVC, Jumper wire, Cabo flexível, Cabo muito flexível