RMS1-SPRAY

RMS1-SPRAY da HBM limpa rapidamente antes da instalação de extensômetros

Uma condição importante para a instalação bem sucedida de extensômetros é a limpeza da superfície do componente. Com produtos de limpeza quimicamente limpos a área de instalação é preparada de tal forma que a superfície fique livre de limpeza, gordura e outras sujidades.

Descrição do produto

A partir de agora a HBM oferece com o seu RMS1-SPRAY um produto de limpeza simples de manusear e que economiza tempo. RMS1-SPRAY é uma mistura de acetona e isopropanol disponibilizado em aerosol. Com o aerossol prático o produto de limpeza é “aplicado no ponto” de forma simples e segura, assim por exemplo, no preparo de pontos de medição nas superfícies verticais ou em trabalhos “sobre a cabeça”.

Os procedimentos até o momento exigiram que o solvente fosse primeiramente transferido de um reservatório para um recipiente adequado e limpo. Em comparação, a aplicação direta do RMS1-SPRAY aerossol economiza tempo ao preparar o ponto de medição.

O produto de limpeza é fornecido em lotes de 5 latas de aerossol de respectivamente 200ml, inclusive 450 almofadas de não-tecido.

Documentação técnica

Favor digitar o seu endereço de email.

Se você já possui uma conta na HBM.com, faça aqui o login usando o seu email e obtenha acesso ilimitado à completa documentação técnica da HBM.

No documents available.

Faça um orçamento!

Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.