Adesivos

Catalog (English, pdf)
Catalog (English, pdf)

Os nossos adesivos atendem às mais importantes exigências para a união do strain gage com o objeto de medição.

  • transmissão, tanto quanto possível sem perda, das deformações do objeto medido para os strain gages
  • comportamento estável junto à uma margem muito ampla de temperatura e extensão
  • o adesivo não ataca quimicamente nem o strain gage nem o objeto a ser medido

Os seus critérios para a seleção de adesivos deveriam ser:

  • temperatura de aplicação
  • material de seu objeto de medição e recomendações para o strain gage em uso
  • requerimentos para a estabilidade a longo prazo e reproducibilidade
NO_FILTER
 
  Product   Description
EP150 Epoxy resin adhesive for strain gages. Can be used with all types of strain gages
Epoxy resin adhesive for strain gages. Can be used with all types of strain gages
EP310S Adesivo de dois componentes
Adesivo de dois componentes
X120 Visco-elastic two-component adhesive for installing optical fibers
Visco-elastic two-component adhesive for installing optical fibers
X280 Adesivo de resina epoxy de dois componentes
Adesivo de resina epoxy de dois componentes
X60 Adesivo de dois componentes
Adesivo de dois componentes
Z70 Adesivo de um componente
Adesivo de um componente
BCY01 Ativador para o adesivo Z70
Ativador para o adesivo Z70