Adesivos
Os nossos adesivos atendem às mais importantes exigências para a união do strain gage com o objeto de medição.
- transmissão, tanto quanto possível sem perda, das deformações do objeto medido para os strain gages
- comportamento estável junto à uma margem muito ampla de temperatura e extensão
- o adesivo não ataca quimicamente nem o strain gage nem o objeto a ser medido
Os seus critérios para a seleção de adesivos deveriam ser:
- temperatura de aplicação
- material de seu objeto de medição e recomendações para o strain gage em uso
- requerimentos para a estabilidade a longo prazo e reproducibilidade
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP150 | ![]() |
Epoxy resin adhesive for strain gages. Can be used with all types of strain gages
|
|||||
| EP310S | ![]() |
Adesivo de dois componentes
|
|||||
| X120 | ![]() |
Visco-elastic two-component adhesive for installing optical fibers
|
|||||
| X280 | ![]() |
Adesivo de resina epoxy de dois componentes
|
|||||
| X60 | ![]() |
Adesivo de dois componentes
|
|||||
| Z70 | ![]() |
Adesivo de um componente
|
|||||
| BCY01 | ![]() |
Ativador para o adesivo Z70
|