ABM75 - Protetor para aplicações extensométricas, lâmina de aluminio, componente moldável
Protetor para aplicações extensométricas: lâmina de aluminio, componente moldável. Temperatura de resistência (no ar): -196°C...+75°C Conteúdo: 11 unidades de 205mm x 100mm, para aprox. 200 strain gages.
Este produto não contém componentes perigosos. Por esta razão ele não possui folha de dados de segurança.
Key Features
Curing | - |
Temperature range of resistance in air | -196 ... +75 °C |
Application method | pressing by hand |
Storage capability at room temperatures | unlimited |
Components | 0.05 mm thick aluminum foil, coated with 3 mm thick kneading compound |
Package contents | 11 pcs, 205 mm + 100 mm |
One package suffices for approx. | 200 strain gauges |
Documentação técnica
Favor digitar o seu endereço de email.
| ABM75 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Faça um orçamento!
Obrigado pelo seu interesse pela HBM. Este formulário permite-lhe requisitar um orçamento através de um clique de mouse.